(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤレスチャイム用送信機 約38g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤレスチャイム用送信機 約38g

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,204円
税込単価
2,424円

【商品仕様】・仕様…送信機・電源…CR2032(コイン電池)×2個(別売)・サ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA864BB-66 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA864BB-66

1個

2,204( 2,424円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…送信機
・電源…CR2032(コイン電池)×2個(別売)
・サイズ…40×19×91(H)mm
・重量…約38g

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレスチャイム用送信機 約38gの型番EA864BB-66のページです。
型番EA864BB-66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤレスチャイム用送信機 約38g

ワイヤレスチャイム用送信機 約38g

    ワイヤレスチャイムドア開閉センサー用送信機

    ワイヤレスチャイムドア開閉センサー用送信機

      エスコ ワイヤレスチャイム用送信機

      エスコ ワイヤレスチャイム用送信機

        トランシーバー用受信機

        トランシーバー用受信機

          ワイヤレスシステム

          ワイヤレスシステム

            防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 入力ユニット

            防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 入力ユニット

              TOA 車載用アンプ 40W

              TOA 車載用アンプ 40W

                TOA 車載用アンプ 60W

                TOA 車載用アンプ 60W

                  リチウムイオン電池

                  リチウムイオン電池

                    アルインコ ベルトクリップ DJCH202、DJCH272

                    アルインコ ベルトクリップ DJCH202、DJCH272

                      アルインコ シングル充電器セット DJPX31、RX31、TX31

                      アルインコ シングル充電器セット DJPX31、RX31、TX31

                        イヤホンマイク EA790AK-15用

                        イヤホンマイク EA790AK-15用

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ TOA ユニペックス TOA TOA ICOM アルインコ アルインコ エスコ
                          通常価格 2,204円 3,564円 4,924円 17,060円 1,840円 40,683円 39,024円 62,321円 15,105円 300円 3,886円 16,330円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   7日目   7日目   4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ トランシーバーワイヤレスシステム トランシーバーワイヤレスシステム トランシーバーワイヤレスシステム 特定小電力トランシーバー - - - - - - - -
                          付属品 あり あり あり あり - - - - - - - -
                          電源 コイン形リチウム電池(CR2032)×2個(別売) コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(別売) 単4形アルカリ乾電池×3本(別売) 単3電池×1本またはニッケル水素充電池×1本(ともに別売) - - - - - - - -
                          サイズ 40×19×91(H)mm 38×9×93(H)mm 110×48×45(H)mm 52.8(W)×14.6(D)×73.8(H)mm(突起物除く) - - - - - - - -
                          重量 約38g 約22g(電池除く) 約80g 約64g(単3アルカリ乾電池含む) - - - - - - - -

                          ワイヤレスチャイム用送信機 約38gのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました