(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤレスチャイム用送信機 約69g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤレスチャイム用送信機 約69g

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,502円
税込単価
3,852円

【商品仕様】・仕様…送信機・電源…単4電池×2本(別売)・サイズ…直径80×3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トランシーバーワイヤレスシステム
  • 通話距離:
    見通し約120m
  • 付属品:
    あり
  • 電源:
    単4形乾電池×2本(別売)
  • サイズ:
    Φ80×37mm
  • 重量:
    約69g(電池除く)
  • 使用温度範囲:
    0℃~40℃
  • 防水性能:
    IPX7防侵形
  • 電池寿命:
    約2年(1日に10回使用)
  • メーカー:
    朝日電器(ELPA)
  • 仕様:
    送信機
  • メーカー型番:
    EWS-P32
  • 付属品詳細:
    取付ネジ2本(Φ3×20mm)、両面テープ1枚
  • 周波数:
    313.625MHz(特定小電力機器)
  • IDコード:
    約25万通り

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA864BB-67 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA864BB-67

1個

3,502( 3,852円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…送信機
・電源…単4電池×2本(別売)
・サイズ…直径80×37mm
・重量…約69g

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレスチャイム用送信機 約69gの型番EA864BB-67のページです。
型番EA864BB-67に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤレスチャイム用送信機 約69g

ワイヤレスチャイム用送信機 約69g

    イヤホン

    イヤホン

      アイコム イヤホン

      アイコム イヤホン

        アイコム 耳かけ型イヤホン

        アイコム 耳かけ型イヤホン

          耳掛型イヤホンマイク

          耳掛型イヤホンマイク

            TOA 露出型スピーカ露出 AT付

            TOA 露出型スピーカ露出 AT付

              TOA ワイドホーンスピーカー6W

              TOA ワイドホーンスピーカー6W

                PTT/VOX スイッチユニット

                PTT/VOX スイッチユニット

                  スピーカーマイク

                  スピーカーマイク

                    ネックアーム型ヘッドセット

                    ネックアーム型ヘッドセット

                      TOA BGM用スピーカ

                      TOA BGM用スピーカ

                        アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)

                        アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)

                          アルインコ 無線ガイド用タイピンマイク

                          アルインコ 無線ガイド用タイピンマイク

                            メーカー エスコ ICOM ICOM ICOM エスコ TOA TOA エスコ エスコ エスコ TOA ICOM アルインコ
                            通常価格 3,502円 1,418円 1,418円 2,000円 4,000円 9,148円 12,358円 3,458円 3,860円 12,000円 16,151円 2,500円 4,501円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   2日目~   1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ トランシーバーワイヤレスシステム - - - - - - - - - - - -
                            通話距離 見通し約120m - - - - - - - - - - - -
                            付属品 あり - - - - - - - - - - - -
                            電源 単4形乾電池×2本(別売) - - - - - - - - - - - -
                            サイズ Φ80×37mm - - - - - - - - - - - -

                            ワイヤレスチャイム用送信機 約69gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました