(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トランシーバー(ヘルメット取付型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トランシーバー(ヘルメット取付型)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
31,830円
税込単価
35,013円

【商品仕様】・免許・資格不要・交互通話20ch+中継通話27ch・連続使用時間...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特定小電力トランシーバー
  • 付属品:
    あり
  • 電源:
    リチウムイオン電池(内蔵)
  • サイズ:
    56(W)×33(D)×107(H)mm
  • 重量:
    104g
  • 連続使用時間:
    内蔵バッテリー約18時間(エコモード:22時間)
  • 送信出力:
    10mW/1mW
  • メーカー:
    アルインコ(ALINCO)
  • メーカー型番:
    DJ-PHM10
  • 付属品詳細:
    USB式ACアダプター、CDケーブル、フレキシブルブームマイク

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA790AK-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA790AK-51

1個

31,830( 35,013円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・免許・資格不要
・交互通話20ch+中継通話27ch
・連続使用時間…内蔵バッテリー約18時間(エコモード:22時間)
・電源…リチウムイオン電池(内蔵)
・サイズ…56(W)×33(D)×107(H)mm
・重量…104g
・IP67
・付属品…USB式ACアダプター、CDケーブル、フレキシブルブームマイク
・送信出力…10mW/1mW

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トランシーバー(ヘルメット取付型)の型番EA790AK-51のページです。
型番EA790AK-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トランシーバー(ヘルメット取付型)

トランシーバー(ヘルメット取付型)

    特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

    特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

      小型スピーカーマイク

      小型スピーカーマイク

        TOA ヘッドセットキット

        TOA ヘッドセットキット

          アイコム 電源変換ケーブル

          アイコム 電源変換ケーブル

            TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

            TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

              トランシーバー(中継器対応・防水型)

              トランシーバー(中継器対応・防水型)

                TOA 卓上型送信機

                TOA 卓上型送信機

                  TOA ワイヤレスガイド卓上型受信機

                  TOA ワイヤレスガイド卓上型受信機

                    メーカー エスコ ケンウッド ICOM TOA ICOM TOA エスコ TOA TOA
                    通常価格 31,830円 54,672円 3,800円 16,934円 1,891円 13,489円 28,757円 57,267円 48,183円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   4日目~   7日目   7日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                    商品タイプ 特定小電力トランシーバー 特定小電力トランシーバー - - - - 特定小電力トランシーバー - 特定小電力トランシーバー
                    付属品 あり あり - - - - あり - あり
                    電源 リチウムイオン電池(内蔵) - - - - - 単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A) - AC100V(50/60Hz)
                    サイズ 56(W)×33(D)×107(H)mm - - - - - 55.5(W)×27.3(D)×102.5(H)mm - -
                    重量 104g - - - - - 約154g - -

                    トランシーバー(ヘルメット取付型)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました