(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力マグネット 磁気防止プレート付 (ネオジウム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA781EW-1
強力マグネット 磁気防止プレート付 (ネオジウム) キョウリョクマグネット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
410円
税込単価
451円

【特長】・雄ねじ付きの超強力マグネット・流通している磁石の中で最高の磁気特性を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグホルダー
  • 色:
    シルバー
  • 材質:
    ネオジウム磁石、スチール
  • 詳細1:
    磁気防止プレート付
  • 使用温度:
    80℃以下

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

型番

EA781EW-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA781EW-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吸着力
ねじサイズ
サイズ(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA781EW-1

25N(2.5kgf)
M3
Φ10×4.5
11.5

1個

410( 451円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雄ねじ付きの超強力マグネット
・流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
・磁気防止プレート付

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力マグネット 磁気防止プレート付 (ネオジウム)の型番EA781EW-1のページです。
型番EA781EW-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力マグネット 磁気防止プレート付 (ネオジウム)

強力マグネット 磁気防止プレート付 (ネオジウム)

    強力マグネット 80℃以下

    強力マグネット 80℃以下

      超強力マグネットフック(ネオジウム)

      超強力マグネットフック(ネオジウム)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 410円 1,040円 1,140円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
        商品タイプ マグホルダー - -
        シルバー - -
        材質 ネオジウム磁石、スチール ネオジウム磁石 ネオジウム磁石
        詳細1 磁気防止プレート付 - フック付
        使用温度 80℃以下 80℃以下 80℃以下

        強力マグネット 磁気防止プレート付 (ネオジウム)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA781EW-2
        EA781EW-3
        EA781EW-4
        EA781EW-5
        EA781EW-6
        EA781EW-7
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        吸着力 ねじサイズ サイズ(mm) 高さ(mm)

        530円

        ( 583円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        60N(6kgf)M3Φ13×4.511.5

        770円

        ( 847円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        95N(9.5kgf)M4Φ16×4.513.5

        1,080円

        ( 1,188円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        140N(14kgf)M4Φ20×615.5

        1,760円

        ( 1,936円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        200N(20kgf)M5Φ25×716.5

        2,450円

        ( 2,695円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        350N(35kgf)M6Φ32×718.5

        2,490円

        ( 2,739円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        410N(41kgf)M8Φ40×820

        マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました