(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超強力マグネット(ネオジウム/ラバーコート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA781EE-71
超強力マグネット(ネオジウム/ラバーコート) メスネジ/50Nマグネット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,790円
税込単価
7,469円

【製品仕様】・超強力マグネット(ネオジウム/ラバーコート)・ネオジウム磁石です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA781EE-71 解除

Loading...

商品情報を表示

EA781EE-71 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吸着力
サイズ
ねじサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA781EE-71

5kgf
Φ22×6mm
M4

1個

6,790( 7,469円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・超強力マグネット(ネオジウム/ラバーコート)
・ネオジウム磁石です。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超強力マグネット(ネオジウム/ラバーコート)の型番EA781EE-71のページです。
型番EA781EE-71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超強力マグネット(ネオジウム/ラバーコート)

超強力マグネット(ネオジウム/ラバーコート)

    強力マグネット 80℃以下

    強力マグネット 80℃以下

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 6,790円 1,040円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
      商品タイプ カラーマグネット -
      ブラック -
      材質 ネオジウム磁石 ネオジウム磁石
      使用温度 60℃以下 80℃以下

      超強力マグネット(ネオジウム/ラバーコート)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      EA781EE-72
      EA781EE-73
      EA781EE-74
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      吸着力 サイズ ねじサイズ

      9,950円

      ( 10,945円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      8.5kgfΦ43×6mmM4

      15,000円

      ( 16,500円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      18kgfΦ66×8mmM5

      22,800円

      ( 25,080円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      42kgfΦ88×13.5mmM8

      マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました