(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

発泡クーラーボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA917AH-12
発泡クーラーボックス ハッポウクーラーボックス

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,510円
税込単価
2,761円

容量は7.9Lと18.2Lがございます。保冷効力は13℃以下(JIS)です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保冷容器
  • 材質:
    本体:発泡スチロール、ひも:ポリプロピレン
  • 詳細1:
    保冷効力:13℃以下(JIS)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA917AH-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA917AH-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
容量
外寸(W×D×H)
内寸(W×D×H)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA917AH-12

270g
18.2L
470×330×250mm
420×220×200mm

1個

2,510( 2,761円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

容量は7.9Lと18.2Lがございます。
保冷効力は13℃以下(JIS)です。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

発泡クーラーボックスの型番EA917AH-12のページです。
型番EA917AH-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

発泡クーラーボックス

発泡クーラーボックス

    640x420x450mm/60Lクーラーボックス

    640x420x450mm/60Lクーラーボックス

      クーラーボックス(19.3L/25L)

      クーラーボックス(19.3L/25L)

        クーラーボックス(31.7L/44.9L)

        クーラーボックス(31.7L/44.9L)

          ウォータージャグ

          ウォータージャグ

            295x95mm サンバイザー

            295x95mm サンバイザー

              478×370×255mm/17.5L保温・保冷コンテナ

              478×370×255mm/17.5L保温・保冷コンテナ

                I.BEAM クーラーボックス モンタナ ミズイロ

                I.BEAM クーラーボックス モンタナ ミズイロ

                  フォレスクルー Dブルー

                  フォレスクルー Dブルー

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アステージ アステージ
                    通常価格 1,440円 24,000円 4,690円 6,329円 5,610円 2,554円 15,770円 2,151円 2,184円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                    商品タイプ 保冷容器 保冷容器 - 保冷容器 保冷容器 - 保冷容器 保冷容器 保冷容器
                    材質 本体:発泡スチロール、ひも:ポリプロピレン 本体・ふた:ポリエチレン、ハンドル・タイヤ:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール 本体:スチール、内容器:アルミニウム、断熱材:ウレタンフォーム - 主材:ポリエチレン、断熱材:硬質ウレタンフォーム - -
                    詳細1 保冷効力:13℃以下(JIS) - - - - - - - -

                    発泡クーラーボックスのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA917AH-11
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    重量 容量 外寸(W×D×H) 内寸(W×D×H)

                    1,440円

                    ( 1,584円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    150g7.9L320×260×230mm280×170×180mm

                    保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました