(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤレスチューナーユニット(300MHz帯)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤレスチューナーユニット(300MHz帯)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
33,210円 30,400円
税込単価
36,531円 33,440円

【商品仕様】・300MHz帯・チャンネル増設用ワイヤレスマイク(EA763CF...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 重量:
    200g
  • サイズ:
    84(W)×148(D)×30(H)mm
  • 商品詳細種別:
    ワイヤレスチューナーユニット
  • メーカー:
    ユニペックス(UNI-PEX)
  • 型式:
    DU-3200A
  • 対応機種:
    EA763CF-101用

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA763CF-30 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

ワイヤレスチューナーユニット(300MHz帯) 取扱説明書1ワイヤレスチューナーユニット(300MHz帯) 取扱説明書2ワイヤレスチューナーユニット(300MHz帯) 取扱説明書3ワイヤレスチューナーユニット(300MHz帯) 取扱説明書4ワイヤレスチューナーユニット(300MHz帯) 取扱説明書5ワイヤレスチューナーユニット(300MHz帯) 取扱説明書6ワイヤレスチューナーユニット(300MHz帯) 取扱説明書7ワイヤレスチューナーユニット(300MHz帯) 取扱説明書8
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA763CF-30

1個

33,210円

30,400

( 33,440円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・300MHz帯
・チャンネル増設用ワイヤレスマイク(EA763CF-3・-4・-5・-6A)を増設する場合に必要です。
・対応機種…EA763CF-101用
・サイズ…84(W)×148(D)×30(H)mm
・重量…200g

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレスチューナーユニット(300MHz帯)の型番EA763CF-30のページです。
型番EA763CF-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤレスチューナーユニット(300MHz帯)

ワイヤレスチューナーユニット(300MHz帯)

    [単3x1本] ワイヤレスマイク(クリップ式)

    [単3x1本] ワイヤレスマイク(クリップ式)

      充電器(ワイヤレスマイク用)

      充電器(ワイヤレスマイク用)

        [単3x1本] ワイヤレスハンドマイク

        [単3x1本] ワイヤレスハンドマイク

          メガホン(抗菌タイプ)ワイヤレスチューナーユニット

          メガホン(抗菌タイプ)ワイヤレスチューナーユニット

            [単3x1本] 防滴型ワイヤレスマイク

            [単3x1本] 防滴型ワイヤレスマイク

              ハンズフリー拡声器 外部音声入力端子を搭載

              ハンズフリー拡声器 外部音声入力端子を搭載

                エスコ 30W メガホン(ショルダー型)

                エスコ 30W メガホン(ショルダー型)

                  6W メガホン(ショルダー型)

                  6W メガホン(ショルダー型)

                    充電式マイク(EA763CF-11用)

                    充電式マイク(EA763CF-11用)

                      6W メガホン

                      6W メガホン

                        エスコ 15W メガホン

                        エスコ 15W メガホン

                          15W メガホン(ショルダー型)

                          15W メガホン(ショルダー型)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ TOA エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 33,210円 34,500円 51,782円 31,090円 34,801円 32,780円 10,400円 41,541円 28,791円 43,695円 14,722円 29,932円 30,521円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            重量 200g - - - - - - 約3.6kg 約1.6kg - - 本体:約940g、マイク:150g -
                            サイズ 84(W)×148(D)×30(H)mm - - - - - - Φ351×512mm 216×102×258(H)mm - Φ154×250×266(H)mm Φ210×319mm Φ210×310mm
                            商品詳細種別 ワイヤレスチューナーユニット - - - - - - - - - - - -
                            メーカー ユニペックス(UNI-PEX) - - - - - - TOA TOA - - TOA -

                            ワイヤレスチューナーユニット(300MHz帯)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました