(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアフィルター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアフィルター

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,700円
税込単価
16,170円

・業務用HEPAフィルターなどへのご使用をおすすめします。・クロサイドフィルタ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    フィルター:クロサイド、ポリエステル、アルミメッシュ、アクリル系樹脂網:ガラス繊維フレーム:紙
  • 厚さ:
    20mm
  • 標準風速:
    1.0m/s
  • 商品詳細種別:
    エアフィルター

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA997PM-72 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
サイズ(幅×長さ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA997PM-72

関連商品
オプション
615×615mm

1個

14,700( 16,170円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・業務用HEPAフィルターなどへのご使用をおすすめします。
・クロサイドフィルターの作用でウイルス・細菌・臭いを取り込み、室内の空気を除菌します。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアフィルターの型番EA997PM-72のページです。
型番EA997PM-72に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアフィルター

エアフィルター

    600x600mmエアフィルター(業務用エアコン用)

    600x600mmエアフィルター(業務用エアコン用)

      カットフィルター

      カットフィルター

        小型オゾン脱臭装置

        小型オゾン脱臭装置

          不燃フィルタ(厨房排気用)

          不燃フィルタ(厨房排気用)

            エアクリーンフィルター(一般再生用)

            エアクリーンフィルター(一般再生用)

              空気清浄機 適用床面積 ~12畳

              空気清浄機 適用床面積 ~12畳

                1600x1.2mmx50m エアフィルター(FC-620N)

                1600x1.2mmx50m エアフィルター(FC-620N)

                  KANAI 排気フィルター 50CMX50CM

                  KANAI 排気フィルター 50CMX50CM

                    メーカー エスコ エスコ 橋本クロス アズワン ユー・イー・エス 橋本クロス アズワン エスコ 金井重要工業
                    通常価格 14,700円 4,410円 9,316円 164,619円 14,737円 47,982円 14,561円 47,190円 457円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   4日目   1日目   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                    材質 フィルター:クロサイド、ポリエステル、アルミメッシュ、アクリル系樹脂網:ガラス繊維フレーム:紙 フィルター:クロサイド、ポリエステル、ガラス繊維、アクリル系樹脂フレーム:紙 - - - - - モダアクリル、ポリアミド -
                    厚さ 20mm 1.5mm - - - - - 1.2mm -
                    標準風速 1.0m/s 1.0m/s - - - - - 2.0m/s -
                    商品詳細種別 エアフィルター - - - - - - エアフィルター -

                    エアフィルターのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました