(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[EA814ZA-60用]2連用バー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[EA814ZA-60用]2連用バー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,226円
税込単価
3,549円

【商品仕様】・EA814ZA-60用2灯用バー・重量…470g・外形寸法…パイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 重量:
    470g
  • 作業灯取付数:
    2
  • 付属品:
    ノブスター:M10×58(2本)、ワッシャー4個、スプリングワッシャー2個、蝶ねじ2個
  • 外形寸法:
    パイプサイズ:30×30×50mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA814ZA-61 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA814ZA-61

1個

3,226( 3,549円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA814ZA-60用2灯用バー
・重量…470g
・外形寸法…パイプサイズ:30×30×50mm
・作業灯取付数…2灯
・ノブスター:M10×582本、ワッシャー4個、スプリングワッシャー2個、蝶ねじ:2個

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA814ZA-60用]2連用バーの型番EA814ZA-61のページです。
型番EA814ZA-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[EA814ZA-60用]2連用バー

[EA814ZA-60用]2連用バー

    1.13-2.1m作業灯スタンド

    1.13-2.1m作業灯スタンド

      0.85-2.0m作業灯スタンド

      0.85-2.0m作業灯スタンド

        1.2-2.0m 作業灯スタンド

        1.2-2.0m 作業灯スタンド

          1.18-2.45m 作業灯スタンド

          1.18-2.45m 作業灯スタンド

            AC100V/20W 作業灯/LED(スタンド付)

            AC100V/20W 作業灯/LED(スタンド付)

              [充電式] 作業灯/LED

              [充電式] 作業灯/LED

                作業灯スタンド(EA815LD-690用)

                作業灯スタンド(EA815LD-690用)

                  フレキマグネットホルダー(EA815LD-35A・AS,-81,-82用)

                  フレキマグネットホルダー(EA815LD-35A・AS,-81,-82用)

                    1.32-1.97m作業灯スタンド

                    1.32-1.97m作業灯スタンド

                      AC100V/60W/473mm/E26 照明灯(マグネット付)

                      AC100V/60W/473mm/E26 照明灯(マグネット付)

                        Zライト Z-S7000

                        Zライト Z-S7000

                          Zライト Z-3600・Z-6600

                          Zライト Z-3600・Z-6600

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 山田照明 山田照明
                            通常価格 3,226円 14,453円 16,000円 13,000円 20,690円 7,800円 173,250円 27,440円 5,980円 27,040円 11,900円 26,550円 27,938円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - その他 その他 - 関連商品 関連商品 マグネット式 - -
                            その他 オプション オプション オプション オプション - - - - オプション オプション - - -
                            重量 470g 1600g 4.7kg 4.1kg - 4.3kg 11.3kg(電池含) - 377g 5.6kg 1.5kg - -
                            作業灯取付数 2 最大1 最大1 最大2個 - - - 最大1個 - 最大1個 - - -
                            付属品 ノブスター:M10×58(2本)、ワッシャー4個、スプリングワッシャー2個、蝶ねじ2個 ノブスター:M10×80、ワッシャー・スプリングワッシャー各1個 - - - - ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライターDCアダプター - - - - - -

                            [EA814ZA-60用]2連用バーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました