(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

604x535x1010-1600mmミーティング用ボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

604x535x1010-1600mmミーティング用ボード

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
51,800円
税込単価
56,980円

【商品仕様】・折り畳み時サイズ…604×85×1110(H)mm・材質…板面:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式
  • 材質(本体):
    板面:スチールホワイト、フレーム:鉄
  • 付属品:
    マーカー赤黒各1本、板消し、ポケット
  • 重量:
    5.8kg
  • スクリーンサイズ:
    604(W)×858(H)mm
  • キャスター:
    固定×2
  • 折り畳み時サイズ:
    604×85×1110(H)mm
  • 全体サイズ(mm):
    604×535×1010~1600

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA761LB-11 解除

Loading...

折り畳み時サイズ604×85×1110(H)mm
材質板面:スチールホワイト
フレーム:鉄
付属品マーカー赤黒各1本、板消し、ポケット
スクリーンサイズ604(W)×858(H)mm
重量5.8kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA761LB-11

1個

51,800( 56,980円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・折り畳み時サイズ…604×85×1110(H)mm
・材質…板面:スチールホワイト、フレーム:鉄
・マグネット使用可能
・付属品…マーカー赤黒各1本、板消し、ポケット
・使いやすい高さに自由に変更できます。
・持ち運びに便利な取っ手と後脚にキャスターが付いています。
・スクリーンサイズ…604(W)×858(H)mm
・重量…5.8kg

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

604x535x1010-1600mmミーティング用ボードの型番EA761LB-11のページです。
型番EA761LB-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

604x535x1010-1600mmミーティング用ボード

604x535x1010-1600mmミーティング用ボード

    フラッパ B2 シルバー

    フラッパ B2 シルバー

      案内板 重量:5.8kg

      案内板 重量:5.8kg

        エコイレパネ A0 シルバー

        エコイレパネ A0 シルバー

          エコイレパネ B0 シルバー

          エコイレパネ B0 シルバー

            TOKISEI PAパネルスタンド15G‐B ポールタイプ 片面

            TOKISEI PAパネルスタンド15G‐B ポールタイプ 片面

              案内板 重量:9.5kg

              案内板 重量:9.5kg

                アクリル 賞状額 A3判

                アクリル 賞状額 A3判

                  メーカー エスコ アルテ クラウン アルテ アルテ TOKISEI クラウン ベロス
                  通常価格 51,800円 4,021円 15,002円 8,307円 9,887円 26,302円 16,392円 4,801円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   9日目   9日目   4日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ スタンド式 - - - - スタンド式 - -
                  材質(本体) 板面:スチールホワイト、フレーム:鉄 - - - - ポール:ステンパイプ(#400仕上)、ホルダー:アルミ(アルマイト仕上)、脚部:スチール製(クロムメッキ仕上) - -
                  付属品 マーカー赤黒各1本、板消し、ポケット - - - - - - -
                  重量 5.8kg - - - - - - -
                  スクリーンサイズ 604(W)×858(H)mm - - - - - - -

                  604x535x1010-1600mmミーティング用ボードのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました