(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ350 荷揚げ用バッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA981WN-40
φ350 荷揚げ用バッグ ニアゲヨウバッグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,067円
税込単価
12,174円

【仕様】・底板に鉄板が入っています。・材質:ポリエステル、ポリエチレン・耐荷重...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナバッグ
  • 外径(mm):
    Φ350
  • 耐荷重(t):
    80kg
  • 商品詳細:
    荷揚げ用バッグ
  • 材質:
    ポリエステル、ポリエチレン

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA981WN-40 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA981WN-40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA981WN-40

400

1個

11,067( 12,174円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・底板に鉄板が入っています。
・材質:ポリエステル、ポリエチレン
・耐荷重:80kg

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ350 荷揚げ用バッグの型番EA981WN-40のページです。
型番EA981WN-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ350 荷揚げ用バッグ

φ350 荷揚げ用バッグ

    金具付スリング(1本懸け) 安全フック付

    金具付スリング(1本懸け) 安全フック付

      1.3tonx950mm ベルトスリング(ドラム缶用)

      1.3tonx950mm ベルトスリング(ドラム缶用)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 11,067円 6,280円 27,620円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        商品タイプ コンテナバッグ - -
        外径(mm) Φ350 - -
        耐荷重(t) 80kg - -
        商品詳細 荷揚げ用バッグ - -
        材質 ポリエステル、ポリエチレン - -

        φ350 荷揚げ用バッグのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA981WN-140
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        高さ
        (mm)

        16,002円

        ( 17,602円 )
        1個 あり

        2日目

        一部当日出荷可能

        1400

        コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました