(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.8ton ベルトスリング(ナイロン)

型番:EA981CA-1A
0.8ton ベルトスリング(ナイロン) ベルトスリング(ナイロン)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,710円
税込単価
2,981円

【特長】材質がナイロンで柔らかく使い勝手のいいベルトスリングです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトスリング
  • ベルト幅(mm):
    25
  • 材質:
    ナイロン
  • 揚量:
    0.8t
  • 商品詳細種別:
    0.8ton ベルトスリング(ナイロン)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA981CA-1A 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

0.8ton ベルトスリング(ナイロン) 取扱説明書10.8ton ベルトスリング(ナイロン) 取扱説明書20.8ton ベルトスリング(ナイロン) 取扱説明書30.8ton ベルトスリング(ナイロン) 取扱説明書4
商品情報を表示

EA981CA-1Aの仕様・寸法情報

商品タイプベルトスリングベルト幅(mm)25
全長(m)1材質ナイロン
揚量0.8t商品詳細種別0.8ton ベルトスリング(ナイロン)

型番リスト

型番
全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA981CA-1A

1

1個

2,710( 2,981円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】材質がナイロンで柔らかく使い勝手のいいベルトスリングです。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

0.8ton ベルトスリング(ナイロン)の型番EA981CA-1Aのページです。
型番EA981CA-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.8ton ベルトスリング(ナイロン)

0.8ton ベルトスリング(ナイロン)

    50mmx1.0m/1.6tonベルトスリング(ナイロン)

    50mmx1.0m/1.6tonベルトスリング(ナイロン)

      1.25ton ベルトスリング(シグナル)

      1.25ton ベルトスリング(シグナル)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 2,710円 5,133円 13,037円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
        商品タイプ ベルトスリング ベルトスリング -
        ベルト幅(mm) 25 50 35
        材質 ナイロン ナイロン テトロン
        揚量 0.8t 1.6t 1.25t
        商品詳細種別 0.8ton ベルトスリング(ナイロン) - 1.25ton ベルトスリング(シグナル)

        0.8ton ベルトスリング(ナイロン)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA981CA-1.5A
        EA981CA-2.5A
        EA981CA-2A
        EA981CA-3A
        EA981CA-4A
        EA981CA-5A
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        全長
        (m)

        3,250円

        ( 3,575円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        1.5

        4,330円

        ( 4,763円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        2.5

        3,790円

        ( 4,169円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        2

        4,870円

        ( 5,357円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        3

        5,959円

        ( 6,555円 )
        1個 あり

        2日目

        一部当日出荷可能

        4

        7,040円

        ( 7,744円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        5
        型番
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        全長
        (m)

        ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト