(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50x50mm 角型バルブ開閉札

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

50x50mm 角型バルブ開閉札

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
280円
税込価格
308円

アルミ製の両面印刷タイプの角型バルブ開閉札になります。表示内容は開、閉、常時開...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • サイズ(mm):
    50×50×1
  • 詳細1:
    両面印刷
  • 詳細2:
    英文字入
  • 型:
  • 取付穴径:
    4mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

常時開

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

常時開

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

常時開

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

常時閉

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

常時閉

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

常時閉

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ製の両面印刷タイプの角型バルブ開閉札になります。
表示内容は開、閉、常時開、常時閉の4つがあります。
英文字入りなので、外国の方にも優しい仕様となっております。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50x50mm 角型バルブ開閉札

50x50mm 角型バルブ開閉札

    短冊型一般標識

    短冊型一般標識

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 280円 550円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
      商品タイプ 安全標識 安全標識
      材質(本体) アルミ その他
      表示内容 その他 その他
      取付仕様 その他 -
      サイズ(mm) 50×50×1 -

      50x50mm 角型バルブ開閉札のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました