(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

280x280mm 安全標識・反射ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

280x280mm 安全標識・反射ステッカー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,860円
税込単価
2,046円

粘着式の剥離紙付きの安全標識・反射ステッカーになります。サイズは280×280...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • サイズ:
    280×280mm
  • 詳細材質:
    表面基材:ポリエステル系樹脂、粘着剤:アクリル系
  • 商品詳細種別:
    反射ステッカー
  • 取付仕様詳細:
    粘着、剥離紙付

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA983CC-154 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983CC-154

安全帯使用
-

1個

1,860( 2,046円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

粘着式の剥離紙付きの安全標識・反射ステッカーになります。
サイズは280×280mmです。
材質は表面基材はポリエステル系樹脂、粘着剤はアクリル系です。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

280x280mm 安全標識・反射ステッカーの型番EA983CC-154のページです。
型番EA983CC-154に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

280x280mm 安全標識・反射ステッカー

280x280mm 安全標識・反射ステッカー

    φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・閉)

    φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・閉)

      JIS安全標識(禁止・防火)  「作業中 立入禁止」  JA-115S

      JIS安全標識(禁止・防火) 「作業中 立入禁止」 JA-115S

        40x 60mm 検査済・点検済・使用許可証・持込受理証ステッカー(10枚)

        40x 60mm 検査済・点検済・使用許可証・持込受理証ステッカー(10枚)

          JIS安全標識(警告)  「危険 高圧送電中」  JA-220S

          JIS安全標識(警告) 「危険 高圧送電中」 JA-220S

            メーカー エスコ エスコ 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社
            通常価格 1,860円 280円 980円 608円 940円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
            材質(本体) その他 アルミ - - -
            取付仕様 その他 その他 - その他 -
            サイズ 280×280mm 50×50×1mm - - -
            詳細材質 表面基材:ポリエステル系樹脂、粘着剤:アクリル系 - - - -

            280x280mm 安全標識・反射ステッカーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA983CC-152
            EA983CC-153
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            表示内容 表示内容詳細

            1,860円

            ( 2,046円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            足もと注意-

            1,860円

            ( 2,046円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            立入禁止-

            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました