(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

93x439x803mm危険予知活動ボード(スタンド付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

93x439x803mm危険予知活動ボード(スタンド付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,120円
税込単価
11,132円

【商品仕様】・非粘着・サイズ…ボード:297×420×2mm、スタンド:439...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA983BT-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983BT-20

1個

10,120( 11,132円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・非粘着
・サイズ…ボード:297×420×2mm、スタンド:439×93×803(H)mm
・材質…鉄(アイボリー塗装仕上げ)
・A3サイズのボードがセットできるコンパクトなスタンド付
・付属品…水性ペン(黒)1本、消し具

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

93x439x803mm危険予知活動ボード(スタンド付)の型番EA983BT-20のページです。
型番EA983BT-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

93x439x803mm危険予知活動ボード(スタンド付)

93x439x803mm危険予知活動ボード(スタンド付)

    リスクアセスメント活動ボード

    リスクアセスメント活動ボード

      450x600mm危険予知活動ボード

      450x600mm危険予知活動ボード

        JIS安全標識(禁止・防火) 「消火器」

        JIS安全標識(禁止・防火) 「消火器」

          メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン
          通常価格 10,120円 12,090円 7,417円 1,002円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目~  
          商品タイプ スタンド式 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) -
          材質(本体) スタンド:鉄(アイボリー塗装仕上げ)、ボード:エコユニボード(PP加工) ホーローホワイトボード 発泡スチロール+PP加工紙両面貼り(アルミ枠) -
          表示内容 危険予知活動表 リスクアセスメントKY活動表 危険予知活動表 -
          サイズ ボード:297×420×2mm、スタンド:439×93×803(H)mm - 450×600mm -
          付属品 水性ペン(黒)1本、消し具 水性ペン(黒)1本、消し具、受け皿 水性ペン(黒)1本、消し具 -

          93x439x803mm危険予知活動ボード(スタンド付)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました