(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

600x300mm 立入禁止標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983BT-51
600x300mm 立入禁止標識 タチイリキンシヒョウシキ(カンケイシャイガイタチイリキンシ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,030円
税込単価
1,133円

エコユニボード製の片面印刷タイプの立入禁止標識になります。サイズは600×30...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 取付仕様:
    その他
  • サイズ:
    600×300×1mm
  • 詳細材質:
    エコユニボード
  • 取付穴:
    Φ4.2mm×4ヶ所
  • 詳細1:
    非粘着
  • 詳細2:
    片面印刷

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA983BT-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983BT-51 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983BT-51

その他
関係者以外立入禁止

1個

1,030( 1,133円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エコユニボード製の片面印刷タイプの立入禁止標識になります。
サイズは600×300×1mmです。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600x300mm 立入禁止標識の型番EA983BT-51のページです。
型番EA983BT-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

600x300mm 立入禁止標識

600x300mm 立入禁止標識

    アスベスト標識

    アスベスト標識

      JA-509 JIS放射能標識

      JA-509 JIS放射能標識

        JIS安全標識(警告)「注意 酸素欠乏」 JA-210S

        JIS安全標識(警告)「注意 酸素欠乏」 JA-210S

          石綿ばく露防止対策標識「関係者以外立入禁止」 アスベスト-26

          石綿ばく露防止対策標識「関係者以外立入禁止」 アスベスト-26

            400x500mm 法令許可票(労災保険関係成立票)

            400x500mm 法令許可票(労災保険関係成立票)

              メーカー エスコ エスコ アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ
              通常価格 1,030円 1,510円 1,500円 980円 1,243円 970円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   2日目  
              商品タイプ 安全標識 安全標識 - 安全標識 - -
              材質(本体) ポリプロピレン(PP) 塩化ビ二―ル(PVC) - - - -
              取付仕様 その他 その他 - - - -
              サイズ 600×300×1mm - - - - -
              詳細材質 エコユニボード 硬質塩ビ - - - -

              600x300mm 立入禁止標識のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA983BT-52
              EA983BT-55
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              表示内容 表示内容詳細

              1,030円

              ( 1,133円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              その他関係者以外立入禁止

              1,030円

              ( 1,133円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              その他あぶないからはいってはいけません

              安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました