(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

持込許可証ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

持込許可証ステッカー【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
120円 ~ 728円
税込価格
132円 ~ 801円

粘着式のPVCステッカー製の持込許可証ステッカーになります。サイズは150×1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 表示内容詳細:
    持込許可証
  • 商品詳細種別:
    ステッカー
  • 取付仕様詳細:
    粘着

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150×100×0.08mm
1枚

1個

120( 132円 )

1日目

一部当日出荷可能

80×60×0.08mm
10枚

1パック

10個入り

728( 801円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

粘着式のPVCステッカー製の持込許可証ステッカーになります。
サイズは150×100×0.08mm、80×60×0.08mmの2つがあります。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

持込許可証ステッカー

持込許可証ステッカー

    持込機械届受理証ステッカー

    持込機械届受理証ステッカー

      配管注意標識・ステッカー 50×150mm・100×300mm

      配管注意標識・ステッカー 50×150mm・100×300mm

        氏名標識(樹脂タイプ)「管理責任者」 名403

        氏名標識(樹脂タイプ)「管理責任者」 名403

          JIS安全標識板 450×225×1mm

          JIS安全標識板 450×225×1mm

            メーカー エスコ エスコ ユニット 日本緑十字社 エスコ
            通常価格 120円 127円 377円 1,493円 1,400円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 - 安全標識
            材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) ポリプロピレン(PP) 塩化ビ二―ル(PVC) - 塩化ビ二―ル(PVC)
            表示内容 その他 その他 - その他 -
            取付仕様 その他 その他 - - その他
            表示内容詳細 持込許可証 持込機械届受理証 - - -

            持込許可証ステッカーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました