(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

持込機械届受理証ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

持込機械届受理証ステッカー【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
127円 ~ 608円
税込価格
140円 ~ 669円

粘着式のPPステッカー製の持込機械届受理証ステッカーになります。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 表示内容詳細:
    持込機械届受理証
  • 商品詳細種別:
    ステッカー
  • 取付仕様詳細:
    粘着

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100×150×0.08mm
1枚

1個

127( 140円 )

1日目

一部当日出荷可能

50×70×0.08mm
10枚

1パック

10個入り

608( 669円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

粘着式のPPステッカー製の持込機械届受理証ステッカーになります。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

持込機械届受理証ステッカー

持込機械届受理証ステッカー

    400x500mm 法令許可票

    400x500mm 法令許可票

      300x450mm JIS安全標識[危険高電圧]・[危険作業中]

      300x450mm JIS安全標識[危険高電圧]・[危険作業中]

        置場標識 置場200(無地)

        置場標識 置場200(無地)

          メーカー エスコ エスコ エスコ 日本緑十字社
          通常価格 127円 970円 1,419円 1,999円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
          商品タイプ 安全標識 - 安全標識 -
          材質(本体) ポリプロピレン(PP) - 塩化ビ二―ル(PVC) -
          表示内容 その他 - その他 -
          取付仕様 その他 - その他 -
          表示内容詳細 持込機械届受理証 - - -

          持込機械届受理証ステッカーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました