(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

600x900mm 工事用看板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

600x900mm 工事用看板

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,810円
税込単価
3,091円

エコユニボード製の片面印刷タイプの工事用看板になります。サイズは600×900...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • サイズ:
    600×900×1.2mm
  • 詳細材質:
    エコユニボード
  • 取付穴:
    Φ4.2mm×5ヶ所
  • 詳細1:
    非粘着
  • 詳細2:
    片面印刷

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA983BR-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983BR-11

ご迷惑をお掛けしてまことにすみません

1個

2,810( 3,091円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エコユニボード製の片面印刷タイプの工事用看板になります。
サイズは600×900×1.2mmです。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600x900mm 工事用看板の型番EA983BR-11のページです。
型番EA983BR-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

600x900mm 工事用看板

600x900mm 工事用看板

    600x300mm 立入禁止標識

    600x300mm 立入禁止標識

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 2,810円 1,030円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
      商品タイプ 安全標識 安全標識
      材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
      表示内容 その他 -
      取付仕様 その他 その他
      サイズ 600×900×1.2mm 600×300×1mm

      600x900mm 工事用看板のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました