(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

40x30mmマグネット表示板(日付数字)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

40x30mmマグネット表示板(日付数字)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,430円
税込単価
1,573円

【商品仕様】・非粘着・材質…ゴムマグネット・セット内容…1/12(各2枚)、1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネット
  • サイズ:
    40×30mm(マグネット1枚あたり)
  • 材質:
    ゴムマグネット
  • セット内容:
    1~12(各2枚)、13~31(各1枚)
  • メーカー型番:
    301-33
  • メーカー:
    ユニット(UNIT)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA983BR-60 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983BR-60

1個

1,430( 1,573円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・非粘着
・材質…ゴムマグネット
・セット内容…1/12(各2枚)、13/31(各1枚)
・サイズ…40×30mm(マグネット1枚あたり)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40x30mmマグネット表示板(日付数字)の型番EA983BR-60のページです。
型番EA983BR-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

40x30mmマグネット表示板(日付数字)

40x30mmマグネット表示板(日付数字)

    40x35mm 安全標識ステッカー (5枚)

    40x35mm 安全標識ステッカー (5枚)

      製造物責任(PL)警告表示ラベル 縦型ステッカー

      製造物責任(PL)警告表示ラベル 縦型ステッカー

        ユニット マグネット指名標識 取扱責任者・ゴムマグネット・200X80

        ユニット マグネット指名標識 取扱責任者・ゴムマグネット・200X80

          50x30mm ISO安全標識ステッカー

          50x30mm ISO安全標識ステッカー

            PL警告表示ラベル危険

            PL警告表示ラベル危険

              15x40mm 安全標識ステッカー[感電注意]

              15x40mm 安全標識ステッカー[感電注意]

                メーカー エスコ エスコ ユニット ユニット エスコ アイマーク エスコ
                通常価格 1,430円 1,970円 1,077円 929円 1,880円 932円 2,570円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                商品タイプ マグネット - - - - - -
                サイズ 40×30mm(マグネット1枚あたり) - - - - - -
                材質 ゴムマグネット - - - - - -
                セット内容 1~12(各2枚)、13~31(各1枚) - - - - - -
                メーカー型番 301-33 - - - - - -

                40x30mmマグネット表示板(日付数字)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました