(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ400mm 路面道路標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983BB-48
φ400mm 路面道路標識 ロメンドウロヒョウシキ(アンゼンツウロ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,893円
税込単価
6,482円

粘着式の剥離紙付き2か国語表示の路面道路標識になります。サイズはφ400×0....

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識(床用)
  • 材質(本体):
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • サイズ:
    Φ400×0.5(t)mm
  • 詳細材質:
    基材:PVC、粘着剤:アクリル系
  • 取付仕様詳細:
    粘着式、剥離紙付

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA983BB-48 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983BB-48 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983BB-48

安全通路

1個

5,893( 6,482円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

粘着式の剥離紙付き2か国語表示の路面道路標識になります。
サイズはφ400×0.5(t)mmです。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ400mm 路面道路標識の型番EA983BB-48のページです。
型番EA983BB-48に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ400mm 路面道路標識

φ400mm 路面道路標識

    路面道路標識

    路面道路標識

      280x280mm 安全標識・反射ステッカー

      280x280mm 安全標識・反射ステッカー

        注意標識 路面貼用ステッカー

        注意標識 路面貼用ステッカー

          横断幕「安全第一」 横断幕 1

          横断幕「安全第一」 横断幕 1

            40x35mm 安全標識ステッカー (5枚)

            40x35mm 安全標識ステッカー (5枚)

              避難・誘導標識 矢印ステッカー(蓄光タイプ)

              避難・誘導標識 矢印ステッカー(蓄光タイプ)

                15x40mm 安全標識ステッカー[感電注意]

                15x40mm 安全標識ステッカー[感電注意]

                  環境美化標識

                  環境美化標識

                    メーカー エスコ エスコ エスコ ユニット 日本緑十字社 エスコ ユニット エスコ ユニット
                    通常価格 5,893円 4,639円 1,860円 1,258円 4,778円 1,970円 2,460円 2,570円 2,377円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目  
                    商品タイプ 安全標識(床用) 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                    材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) 塩化ビ二―ル(PVC) その他 アルミ - その他 その他 その他 その他
                    表示内容 その他 その他 - - その他 - - 感電注意 -
                    取付仕様 その他 その他 その他 - - その他 - その他 -
                    サイズ Φ400×0.5(t)mm 200×600×0.5(t)mm 280×280mm - - 40×35mm - 15×40mm -

                    φ400mm 路面道路標識のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA983BB-47
                    EA983BB-49
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    表示内容詳細

                    5,893円

                    ( 6,482円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    フォークリフト注意

                    5,893円

                    ( 6,482円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    スリップ注意

                    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました