(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カメラ用伸縮棒

カメラ用伸縮棒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,690円 ~ 9,900円
税込価格
9,559円 ~ 10,890円

【特長】・手持ちでは撮影しにくい角度や足場のない状況でも高所の撮影が可能です

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。デジカメは300g以下のものをご使用下さい。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • コンパクトデジタルカメラ(300g以下)用伸縮棒
  • 材質:アルミ
  • カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"
型番段数サイズ(mm)重量(g)
伸長縮長
EA759ER-18A550001320860
EA759ER-21430001000440
 
カメラ用伸縮棒 外観01

18A

カメラ用伸縮棒 外観02

21

使用方法・使用事例

使用事例

カメラ用伸縮棒 使用例01

型番リスト

型番
重量
材質
段数
伸長(mm)
縮長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
860g
パイプ部:アルミ、グリップ:エラストマー、継手:プラスチック
5段
5000
1320

1個

9,900( 10,890円 )

2日目

一部当日出荷可能

440g
アルミ
4段
3000
1000

1個

8,690( 9,559円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手持ちでは撮影しにくい角度や足場のない状況でも高所の撮影が可能です

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。デジカメは300g以下のものをご使用下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カメラ用伸縮棒

カメラ用伸縮棒

    417-1543mmカメラ用三脚

    417-1543mmカメラ用三脚

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 8,690円 29,800円
      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
      種類 スタンド カメラ取付
      カメラ取付ネジ UNC1/4" UNC1/4"

      カメラ用伸縮棒のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      カメラ・照明取付部品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました