(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

路面道路標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983BB-46
路面道路標識 ロメンドウロヒョウシキ(カンケイシャイガイタチイリキンシ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,639円
税込単価
5,103円

粘着式の剥離紙付き路面道路標識になります。英語と日本語の2か国語表示のため、分...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • サイズ:
    200×600×0.5(t)mm
  • 詳細材質:
    基材:PVC、粘着:アクリル系
  • 取付仕様詳細:
    粘着式、剥離紙付

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA983BB-46 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983BB-46 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983BB-46

関係者以外立入禁止

1個

4,639( 5,103円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

粘着式の剥離紙付き路面道路標識になります。
英語と日本語の2か国語表示のため、分かりやすいです。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

路面道路標識の型番EA983BB-46のページです。
型番EA983BB-46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

路面道路標識

路面道路標識

    φ400mm 路面道路標識

    φ400mm 路面道路標識

      280x280mm 安全標識・反射ステッカー

      280x280mm 安全標識・反射ステッカー

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 4,639円 5,893円 1,860円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        商品タイプ 安全標識 安全標識(床用) 安全標識
        材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) 塩化ビ二―ル(PVC) その他
        表示内容 その他 その他 -
        取付仕様 その他 その他 その他
        サイズ 200×600×0.5(t)mm Φ400×0.5(t)mm 280×280mm

        この商品のバリエーション

        型番
        EA983BB-45
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        表示内容詳細

        4,639円

        ( 5,103円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        ここにものを置かないでください

        安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました