(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

35x135mmペットボトルクリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

35x135mmペットボトルクリップ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
660円
税込単価
726円

【商品仕様】・サイズ…35×135mm・材質…本体・カラビナ:アルミニウム合金...

詳細情報を確認する

  • 特殊用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細2:
    ペットボトルクリップ
  • 材質:
    本体・カラビナ:アルミニウム合金、ベルト:ポリエステル
  • サイズ:
    35×135mm
  • メーカー:
    キャプテンスタッグ
  • 型番:
    UM-1893

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA916ZL-141 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用事例

35x135mmペットボトルクリップ  使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA916ZL-141

1個

660( 726円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…35×135mm
・材質…本体・カラビナ:アルミニウム合金、ベルト:ポリエステル

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

35x135mmペットボトルクリップの型番EA916ZL-141のページです。
型番EA916ZL-141に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

35x135mmペットボトルクリップ

35x135mmペットボトルクリップ

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球3灯)

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球3灯)

      [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球1灯)

      [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球1灯)

        [単3x4本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・中・弱) EA758WB-31

        [単3x4本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・中・弱) EA758WB-31

          バイザーライト

          バイザーライト

            PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

            PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

              PETZL ラバーバンド

              PETZL ラバーバンド

                FENIX LEDバイクライト BC30

                FENIX LEDバイクライト BC30

                  PRINCETON LEDヘッドライト EOS セカンド MPLS

                  PRINCETON LEDヘッドライト EOS セカンド MPLS

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 日本緑十字社 PRINCETON PETZL FENIXLIGHT PRINCETON
                    通常価格 660円 6,820円 8,630円 19,290円 2,679円 7,812円 1,901円 7,984円 14,004円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   2日目   4日目  
                    特殊用途 その他 防水 防水 防水 - 防爆 - その他 防水
                    商品タイプ その他 ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト その他 その他 ヘッドライト
                    その他 オプション - - - - - オプション - -
                    詳細2 ペットボトルクリップ 布製、ゴム製ヘッドバンド付 布製、ゴム製ヘッドバンド付 UL規格:UL(Underwriters Laboratories)規格に準拠した製品。アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全基準をUL規格と称しています。UL規格は、建築材料、防火用機器、耐火製品、認定部品、電気機器、防爆電気機器等の10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されております。 - - - - -
                    材質 本体・カラビナ:アルミニウム合金、ベルト:ポリエステル - - - - - - - -

                    35x135mmペットボトルクリップのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました