(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[単3x3本]ヘッドライト/LED(強・中・弱・点滅)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[単3x3本]ヘッドライト/LED(強・中・弱・点滅)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,140円
税込単価
4,554円

【商品仕様】・ブースト機能内蔵、スイッチを押し続けると最大級の明るさで照射でき...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    40(弱) / 400(SOS点滅)、【サブ灯】:150【メイン灯・サブ灯同時点灯】:480 / 200(中) / 【メイン灯】:400(強) / 720(ブースト)400(フラッシュ)
  • 特殊用途:
    防水
  • 電池種類:
    単3
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • サイズ:
    47×55×40mm
  • 重量:
    150g
  • 付属品:
    布バンド、ラバーバンド、ヘルメットクリップ
  • 光源:
    チップ型LED1灯、SMDLED2灯
  • 防水性能:
    IP65
  • ベルト幅:
    25mm
  • 使用電池:
    単3×3本(付属)
  • 電池寿命:
    連続点灯時間:【メイン灯】強:約10時間、中:約16時間、弱:約60時間、フラッシュ:約50時間、SOS点滅:約50時間【サブ灯】約24時間【メイン・サブ同時点灯】約6時間
  • 照射距離:
    【メイン灯】強:260m、中:130m、弱:30m、フラッシュ:260m、SOS点滅:260m【サブ灯】80m
  • スマートスイッチ機能:
    ご利用の明るさで一定時間使用後(約2秒)、もう一度スイッチを押すとすぐに「OFF」になります。
  • ブースト機能:
    点灯中にスイッチを押し続けることで、最大級の明るさを発揮するブーストモードに切り替わります。
  • 照射タイプ:
    メイン:集光、サブ:散光

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA758RW-38 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758RW-38

1個

4,140( 4,554円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ブースト機能内蔵、スイッチを押し続けると最大級の明るさで照射できます。
・光源…チップ型LED1灯、SMDLED2灯
・サイズ…47×55×40mm
・重量…150g
・防水性能…IP65
・ベルト幅…25mm
・使用電池…単3×3本(付属)
・明るさ(電池寿命)…フラッシュ:720ルーメン〈6時間)、強:400ルーメン〈10時間)、中:200ルーメン(16時間)、弱:40ルーメン(60時間)、点滅:(50時間)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単3x3本]ヘッドライト/LED(強・中・弱・点滅)の型番EA758RW-38のページです。
型番EA758RW-38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単3x3本]ヘッドライト/LED(強・中・弱・点滅)

[単3x3本]ヘッドライト/LED(強・中・弱・点滅)

    [単4x3本] ヘッドライト/LED EA758EA-10B

    [単4x3本] ヘッドライト/LED EA758EA-10B

      三菱電機 LED常備灯

      三菱電機 LED常備灯

        メーカー エスコ エスコ 三菱電機
        通常価格 4,140円 5,740円 1,192円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  
        全光束(lm) 40(弱) / 400(SOS点滅)、【サブ灯】:150【メイン灯・サブ灯同時点灯】:480 / 200(中) / 【メイン灯】:400(強) / 720(ブースト)400(フラッシュ) 30(弱) / 200(強) / 145(集光) / 70(散光) -
        特殊用途 防水 防水 -
        電池種類 単3 単4 -
        商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト -
        サイズ 47×55×40mm 59(W)×36(D)×45(H)mm -

        [単3x3本]ヘッドライト/LED(強・中・弱・点滅)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました