(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400x105x150mmウエストポーチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

400x105x150mmウエストポーチ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,830円
税込価格
2,013円

【商品仕様】・材質…ポリエステル(1680デニール)・外ポケット2個、内ポケッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • サイズ:
    200(W)×60(D)×150(H)mm
  • 材質:
    ポリエステル(1680デニール)
  • 容量:
    2.0L
  • 腰回り:
    100cm以下

型番

EA927CS-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

EA927CS-1

1個

1,830( 2,013円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエステル(1680デニール)
・外ポケット2個、内ポケット1個
・サイズ…400(W)×105(D)×150(H)mm
・容量…2.0L

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400x105x150mmウエストポーチ

400x105x150mmウエストポーチ

    250x150mm 多目的バッグ(スエード革)

    250x150mm 多目的バッグ(スエード革)

      ウエストポーチ(ポリエステル 600デニール)

      ウエストポーチ(ポリエステル 600デニール)

        254x102x267mm ツールポーチ(ベルト付)

        254x102x267mm ツールポーチ(ベルト付)

          343x140x 89mm ウエストポーチ

          343x140x 89mm ウエストポーチ

            500x160x160mm手提げバッグ

            500x160x160mm手提げバッグ

              510x170x160mm ツールバッグ

              510x170x160mm ツールバッグ

                635x330x292mm ボストンバッグ(OD色)

                635x330x292mm ボストンバッグ(OD色)

                  420x165x102mm ウエストポーチ

                  420x165x102mm ウエストポーチ

                    540x380x230mm リュックサック EA927BH-61

                    540x380x230mm リュックサック EA927BH-61

                      450x60x240mmツールポーチ(ベルト付)

                      450x60x240mmツールポーチ(ベルト付)

                        305x216x356mmツールバッグ

                        305x216x356mmツールバッグ

                          330x140x160mm コンビバッグ(2個組)

                          330x140x160mm コンビバッグ(2個組)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,830円 2,690円 2,690円 4,850円 2,580円 1,120円 2,900円 19,140円 2,860円 4,800円 1,650円 12,100円 5,140円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト
                            商品用途 キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ
                            サイズ 200(W)×60(D)×150(H)mm 250×150(H)mm - 254×102×267(H)mm 342(W)×88(D)×139(H)mm - 510×170×160(H)mm 635×330×292(H)mm 419(W)×101(D)×165(H)mm - 450×60×240(H)mm - ブラック:330(W)×140(D)×160(H)mm、ベージュ:300(W)×100(D)×120(H)mm
                            材質 ポリエステル(1680デニール) スエード革 ポリエステル(600デニール) ポリエステル(600デニール) ポリエステル(600デニール) ポリエステル 表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工 - ポリエステル(600デニール) ポリエステル(600デニール) ポリエステル(1680デニール) ポリエステル ファブリックポリエステル
                            容量 2.0L - 2.5L - 4.1L 12.8L - - 5.9L - - - ブラック:8L、ベージュ:5L

                            400x105x150mmウエストポーチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました