(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400x280x70mmビジネスバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

400x280x70mmビジネスバッグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,500円
税込単価
4,950円

【商品仕様】・材質…マイクロファイバーポリエスター・重量…450g・ショルダー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • 重量:
    450g
  • サイズ:
    400(W)×70(D)×280(H)mm
  • 材質:
    マイクロファイバーポリエスター
  • 容量:
    7L

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA927AG-52 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA927AG-52

1個

4,500( 4,950円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…マイクロファイバーポリエスター
・重量…450g
・ショルダーベルト付
・B4ファイルが収納できます。
・外ポケット1個、内ポケット5個
・サイズ…400(W)×70(D)×280(H)mm
・容量…7L

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400x280x70mmビジネスバッグの型番EA927AG-52のページです。
型番EA927AG-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400x280x70mmビジネスバッグ

400x280x70mmビジネスバッグ

    410x310x120mmビジネスバッグ

    410x310x120mmビジネスバッグ

      760x400x250mm ボストンバッグ EA927BH-71

      760x400x250mm ボストンバッグ EA927BH-71

        440×310×140mmビジネバッグ(リュック兼用)

        440×310×140mmビジネバッグ(リュック兼用)

          トートバック(折畳式)

          トートバック(折畳式)

            ツールバッグ(ショルダーベルト付)H335×W360,H300×W455

            ツールバッグ(ショルダーベルト付)H335×W360,H300×W455

              400x115x290mm ビジネスバッグ(黒)

              400x115x290mm ビジネスバッグ(黒)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 4,500円 5,000円 5,500円 25,910円 3,490円 4,810円 3,134円
                通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                商品タイプ
                商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ
                重量 450g 580g - 1.7kg - - 約0.75kg
                サイズ 400(W)×70(D)×280(H)mm 410(W)×120(D)×310(H)mm 760(W)×250(D)×400(H)mm 440(W)×140~190(D)×310(H)mm - - 400(W)×115(D)×290(H)mm
                材質 マイクロファイバーポリエスター マイクロファイバーポリエスター ナイロン(420デニール) ナイロン(1680デニール)、テフロン加工 ポリエステル 表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工 ナイロンツイル

                400x280x70mmビジネスバッグのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました