(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

320x400x150mmリュックサック(シルバー反射テープ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

320x400x150mmリュックサック(シルバー反射テープ付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,900円
税込単価
10,890円

【特長】・角度特性を重視した設計で、投射された光を正確に再帰反射します・道路標...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • サイズ:
    320(W)×150(D)×400(H)mm
  • 材質:
    ナイロン(420デニール)、PVC・反射材:ユニチカ「スパークライト」(シルバー色)
  • 容量:
    約20L
  • ポケット数:
    3個+名刺ケース

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA927AG-61 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

320x400x150mmリュックサック(シルバー反射テープ付)  製品特長
■スパークライトの特長
スパークライトは視認範囲に優れた反射材です。角度特性を重視した設計で、投射された光を正確に再帰反射します。道路標識をはじめとする安全関係などで広く活用されています。

注意・禁止事項

バッグ類は縫製品の為、サイズが若干異なる事があります。あらかじめご了承下さい。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA927AG-61

1個

9,900( 10,890円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度特性を重視した設計で、投射された光を正確に再帰反射します
・道路標識をはじめとする安全関係などで広く活用されています
【商品仕様】
・材質…ナイロン(420デニール)、PVC、反射材:ユニチカ「スパークライト」
・サイズ…320(W)×150(D)×400(H)mm
・容量…約20L
・反射材…シルバー
・ポケット数…3個×名刺ケース
・防水タイプ
・スパークライトは視認範囲に優れた反射材です。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

320x400x150mmリュックサック(シルバー反射テープ付)の型番EA927AG-61のページです。
型番EA927AG-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

320x400x150mmリュックサック(シルバー反射テープ付)

320x400x150mmリュックサック(シルバー反射テープ付)

    320x400x150mmリュックサック(オレンジ反射テープ付)

    320x400x150mmリュックサック(オレンジ反射テープ付)

      360x240x500mm リュックサック(OD) EA927C-6

      360x240x500mm リュックサック(OD) EA927C-6

        508x305x406mm ツールバッグ

        508x305x406mm ツールバッグ

          200x155x250mm着脱式腰袋

          200x155x250mm着脱式腰袋

            470x310x150mm/19Lリュックサック(グレー)

            470x310x150mm/19Lリュックサック(グレー)

              600x260x320mm ボストンバッグ

              600x260x320mm ボストンバッグ

                760x400x250mm ボストンバッグ EA927BH-71

                760x400x250mm ボストンバッグ EA927BH-71

                  305x216x356mmツールバッグ

                  305x216x356mmツールバッグ

                    ツールバッグ(ショルダーベルト付)H335×W360,H300×W455

                    ツールバッグ(ショルダーベルト付)H335×W360,H300×W455

                      [20ポケット]ツールポーチ

                      [20ポケット]ツールポーチ

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 9,900円 10,000円 6,506円 15,920円 6,790円 4,000円 5,400円 5,500円 12,100円 4,810円 9,510円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 腰ベルト
                        商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ ツールホルダー キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ
                        サイズ 320(W)×150(D)×400(H)mm 320(W)×150(D)×400(H)mm - 508(W)×305(D)×406(H)mm 200×155×250(H)mm - 600(W)×260(D)×320(H)mm 760(W)×250(D)×400(H)mm - - 245×110×345(H)mm
                        材質 ナイロン(420デニール)、PVC・反射材:ユニチカ「スパークライト」(シルバー色) ナイロン(420デニール)、PVC・反射材:ユニチカ「スパークライト」(オレンジ色) ポリエステル600D(撥水加工) ポリエステル 高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造) ポリエスター ナイロン ナイロン(420デニール) ポリエステル 表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工 ポリエステル
                        容量 約20L 約20L - 69L - 19L - 75L - - -

                        320x400x150mmリュックサック(シルバー反射テープ付)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました