(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

500x160x160mm手提げバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

500x160x160mm手提げバッグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,120円
税込単価
1,232円

【商品仕様】・材質…ポリエステル・サイズ(W×D×H)…500×160×160...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • 材質:
    ポリエステル
  • 容量:
    12.8L
  • サイズ(W×D×H):
    500×160×160mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA927AV-20A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA927AV-20A

1個

1,120( 1,232円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエステル
・サイズ(W×D×H)…500×160×160mm
・容量…12.8L

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500x160x160mm手提げバッグの型番EA927AV-20Aのページです。
型番EA927AV-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

500x160x160mm手提げバッグ

500x160x160mm手提げバッグ

    330x140x160mm コンビバッグ(2個組)

    330x140x160mm コンビバッグ(2個組)

      600x260x320mm ボストンバッグ

      600x260x320mm ボストンバッグ

        250x150mm 多目的バッグ(スエード革)

        250x150mm 多目的バッグ(スエード革)

          エスコ ツールバッグ

          エスコ ツールバッグ

            ビジネスバッグ

            ビジネスバッグ

              200x75x135mm ヒップポーチ(カラビナ付)

              200x75x135mm ヒップポーチ(カラビナ付)

                510x170x160mm ツールバッグ

                510x170x160mm ツールバッグ

                  ウエストポーチ(ポリエステル 600デニール)

                  ウエストポーチ(ポリエステル 600デニール)

                    700x300x200mm ツールバッグ

                    700x300x200mm ツールバッグ

                      レザー鋸バック

                      レザー鋸バック

                        305x216x356mmツールバッグ

                        305x216x356mmツールバッグ

                          508x305x406mm ツールバッグ

                          508x305x406mm ツールバッグ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コヅチ エスコ エスコ
                            通常価格 1,120円 5,140円 5,400円 2,690円 12,500円 26,410円 2,210円 2,900円 2,690円 3,334円 6,192円 12,100円 15,920円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ -
                            商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ - ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ ツールバッグ
                            材質 ポリエステル ファブリックポリエステル ナイロン スエード革 本体:キャンバス生地 、底面:スエード、 持ち手:トップグレインレザー 1860D中空糸ボンディング、ナイロン210D ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル 表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工 ポリエステル(600デニール) ポリエステル - ポリエステル ポリエステル
                            容量 12.8L ブラック:8L、ベージュ:5L - - - - - - 2.5L - - - 69L
                            サイズ(W×D×H) 500×160×160mm - - - - - - - - - - 305×216×356mm -

                            500x160x160mm手提げバッグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました