(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

着脱式ツールホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

着脱式ツールホルダー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,060円 ~ 2,480円
税込価格
2,266円 ~ 2,728円

・ベルトを外さず途中から挿せる後付式・高強度3mm厚アルミリブ構造

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
67×95×80(H)mm
1穴

1個

2,060( 2,266円 )

1日目

一部当日出荷可能

102.5×105×80(H)mm
3穴

1個

2,480( 2,728円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ベルトを外さず途中から挿せる後付式
・高強度3mm厚アルミリブ構造

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

着脱式ツールホルダー

着脱式ツールホルダー

    エスコ ツールホルダー EA925CC-24

    エスコ ツールホルダー EA925CC-24

      電工バケツ EA925Mシリーズ

      電工バケツ EA925Mシリーズ

        220x 95x540mm ゴム手袋収納ケース

        220x 95x540mm ゴム手袋収納ケース

          エスコ ツールホルダー EA925CC-22

          エスコ ツールホルダー EA925CC-22

            110x105x120mm着脱式小物ポーチ

            110x105x120mm着脱式小物ポーチ

              コンベックスケース

              コンベックスケース

                210x 75mm カッターナイフケース

                210x 75mm カッターナイフケース

                  コンベックスケース ブラック・ブルー

                  コンベックスケース ブラック・ブルー

                    480x 620mm 防水バッグ

                    480x 620mm 防水バッグ

                      180x150x210mm腰袋

                      180x150x210mm腰袋

                        ハードラボシリーズ 小型電工2段

                        ハードラボシリーズ 小型電工2段

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ DBLTACT エスコ DBLTACT エスコ エスコ コヅチ
                          通常価格 2,060円 1,070円 5,311円 6,079円 1,300円 3,418円 707円 1,265円 764円 2,231円 2,010円 1,956円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目  
                          商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 箱・ケース 腰ベルト 腰ベルト 箱・ケース 腰ベルト
                          商品用途 ツールホルダー ツールホルダー キャリーバッグ ケース ツールホルダー ツールホルダー パーツケース ツールホルダー パーツケース キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ
                          材質 本体:アルミ、嵌合部:スチール 羊革 キャンバス生地 綿、ビニロン帆布 羊革 高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造) - 合成皮革 - PVC ポリエステル(600デニール) -
                          ベルト通し幅 50mm 63mm - - 58mm 50mm - - - - 85mm -

                          着脱式ツールホルダーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました