(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 着脱式腰袋 EA925TD-1/1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA925TD-1
エスコ 着脱式腰袋 EA925TD-1/1 チャクダツシキコシブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,830円
税込単価
5,313円

・腰周りの組み換えが簡単な「着脱式」・ベルト途中から差せる後付式ホルダー採用

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腰ベルト
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 材質:
    高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)
  • ベルト通し幅:
    50mm
  • 商品詳細種別:
    着脱式

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA925TD-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA925TD-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA925TD-1

195×135×230(H)mm

1個

4,830( 5,313円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・腰周りの組み換えが簡単な「着脱式」
・ベルト途中から差せる後付式ホルダー採用

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 着脱式腰袋 EA925TD-1/1の型番EA925TD-1のページです。
型番EA925TD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 着脱式腰袋 EA925TD-1/1

エスコ 着脱式腰袋 EA925TD-1/1

    ツールポーチ(ファブリックポリエステル)

    ツールポーチ(ファブリックポリエステル)

      127x 51x229mm ツールホルダー

      127x 51x229mm ツールホルダー

        180×210×130mm 腰袋

        180×210×130mm 腰袋

          265x225x125mm 釘 袋

          265x225x125mm 釘 袋

            210x130x80mm ウエストポーチ

            210x130x80mm ウエストポーチ

              ビジネスバッグ

              ビジネスバッグ

                160x 90x180mm 腰 袋(2ポケット)

                160x 90x180mm 腰 袋(2ポケット)

                  600x260x320mm ボストンバッグ

                  600x260x320mm ボストンバッグ

                    508x305x406mm ツールバッグ

                    508x305x406mm ツールバッグ

                      200x75x135mm ヒップポーチ(カラビナ付)

                      200x75x135mm ヒップポーチ(カラビナ付)

                        ボストンバッグ(ショルダーベルト付)

                        ボストンバッグ(ショルダーベルト付)

                          180x55x130mm ヒップポーチ(カラビナ付)

                          180x55x130mm ヒップポーチ(カラビナ付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,830円 3,590円 3,250円 8,100円 2,616円 1,147円 26,410円 1,750円 5,400円 15,920円 2,210円 4,770円 2,380円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト - -
                            商品用途 ツールホルダー キャリーバッグ ツールホルダー キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ - キャリーバッグ -
                            材質 高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造) ファブリックポリエステル ポリエステル(600デニール) 牛革(黒染め) ポリエステル ポリエステル(600デニール) 1860D中空糸ボンディング、ナイロン210D ポリエステル ナイロン ポリエステル ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル ポリエステル(600デニール) ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル
                            ベルト通し幅 50mm - 75mm 80mm - - - 75mm - - - - -
                            商品詳細種別 着脱式 - - - - - ビジネスバッグ - - - - - -

                            エスコ 着脱式腰袋 EA925TD-1/1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA925TD-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ

                            5,550円

                            ( 6,105円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            215×145×250(H)mm

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました