(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

110x105x120mm着脱式小物ポーチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

110x105x120mm着脱式小物ポーチ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,418円
税込単価
3,760円

【商品仕様】・材質…高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腰ベルト
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 重量:
    145g
  • サイズ:
    110×105×120(H)mm
  • 材質:
    高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)
  • ベルト通し幅:
    50mm
  • 取付け工具重量:
    3kg
  • メーカー型番:
    SFPCN-1S
  • メーカー:
    TJMデザイン(TaJIma)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA925TD-16 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA925TD-16

1個

3,418( 3,760円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)
・腰周りの組み換えが簡単な着脱式
・ベルトの途中から差せる後付式ホルダー採用
・サイズ…110×105×120(H)mm
・ベルト通し幅…50mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

110x105x120mm着脱式小物ポーチの型番EA925TD-16のページです。
型番EA925TD-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

110x105x120mm着脱式小物ポーチ

110x105x120mm着脱式小物ポーチ

    エスコ 着脱式腰袋 EA925TD-1/1

    エスコ 着脱式腰袋 EA925TD-1/1

      着脱式工具差し

      着脱式工具差し

        200x155x250mm着脱式腰袋

        200x155x250mm着脱式腰袋

          450x90x270mmツールポーチ(ベルト付)

          450x90x270mmツールポーチ(ベルト付)

            450x60x240mmツールポーチ(ベルト付)

            450x60x240mmツールポーチ(ベルト付)

              エスコ ツールバッグ

              エスコ ツールバッグ

                エスコ 108×190mmツールポーチ EA925CC-14

                エスコ 108×190mmツールポーチ EA925CC-14

                  エスコ ツールホルダー EA925CC-20

                  エスコ ツールホルダー EA925CC-20

                    エスコ ツールホルダー EA925CC-25

                    エスコ ツールホルダー EA925CC-25

                      エスコ ツールホルダー EA813T-5

                      エスコ ツールホルダー EA813T-5

                        240x140x240mm腰袋

                        240x140x240mm腰袋

                          [5ポケット]ツールポーチ(ベルト付)

                          [5ポケット]ツールポーチ(ベルト付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,418円 4,830円 1,640円 6,790円 1,767円 1,650円 12,500円 2,310円 1,690円 1,680円 2,574円 2,270円 8,350円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー キャリーバッグ ツールバッグ
                            重量 145g - - 425g - - - - - - - - -
                            サイズ 110×105×120(H)mm - - 200×155×250(H)mm 450×90×270(H)mm 450×60×240(H)mm 550(W)×240(D)×300(H)mm 108×30×190(H)mm 105×240(H)mm 85×250(H)mm - 240×140×240(H)mm 270×170×360(H)mm
                            材質 高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造) 高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造) 高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造) 高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造) ポリエステル(1680デニール) ポリエステル(1680デニール) 本体:キャンバス生地 、底面:スエード、 持ち手:トップグレインレザー 羊革 羊革 羊革 牛革 ポリエステル(600デニール) ポリエステル

                            110x105x120mm着脱式小物ポーチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました