(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

着脱式小物ポーチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

着脱式小物ポーチ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,770円 ~ 3,570円
税込価格
3,047円 ~ 3,927円

・腰周りの組み換えが簡単な着脱式・ベルトの途中から差せる後付式ホルダー採用

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
110×90×220(H)mm

1個

2,770( 3,047円 )

1日目

一部当日出荷可能

100×105×220(H)mm

1個

3,570( 3,927円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・腰周りの組み換えが簡単な着脱式
・ベルトの途中から差せる後付式ホルダー採用

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

着脱式小物ポーチ

着脱式小物ポーチ

    ツールホルスターストレッチ

    ツールホルスターストレッチ

      エスコ 着脱式腰袋 EA925TD-1/1

      エスコ 着脱式腰袋 EA925TD-1/1

        [20ポケット]ツールポーチ

        [20ポケット]ツールポーチ

          万能ツール差 幅(mm) 90

          万能ツール差 幅(mm) 90

            ツールキャリーバッグ(ソフトグリップ付山形ハンドル)

            ツールキャリーバッグ(ソフトグリップ付山形ハンドル)

              100x 45x180mm ツールホルダー(4ポケット)

              100x 45x180mm ツールホルダー(4ポケット)

                エスコ 108×190mmツールポーチ EA925CC-15

                エスコ 108×190mmツールポーチ EA925CC-15

                  着脱式ツールホルダー(カラビナ)

                  着脱式ツールホルダー(カラビナ)

                    ツールケース1

                    ツールケース1

                      エスコ ツールホルダー EA925CC-25

                      エスコ ツールホルダー EA925CC-25

                        195×90×260mm伸縮ホワイトボードケース

                        195×90×260mm伸縮ホワイトボードケース

                          450x90x270mmツールポーチ(ベルト付)

                          450x90x270mmツールポーチ(ベルト付)

                            メーカー エスコ NiteIze(ナイトアイズ) エスコ エスコ プロスター E-Value エスコ エスコ エスコ プロスター エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,770円 2,149円 4,830円 9,510円 1,423円 2,151円 1,950円 2,030円 3,320円 1,108円 1,680円 3,352円 1,767円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 箱・ケース 箱・ケース 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 箱・ケース 腰ベルト 腰ベルト
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー キャリーバッグ ツールホルダー キャリーバッグ ツールホルダー ツールバッグ ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー キャリーバッグ ツールバッグ
                            材質 ナイロン - 高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造) ポリエステル - - ファブリックポリエステル 羊革 本体:アルミ、嵌合部:スチール、バネ部:ステン - 羊革 ナイロン ポリエステル(1680デニール)
                            ベルト通し幅 48mm - 50mm 55mm - - 70mm 50mm 50mm - 70mm 60mm -

                            着脱式小物ポーチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました