(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

着脱式工具差し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA925TE-3
着脱式工具差し チャクダツシキコウグサシ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,609円
税込単価
2,870円

・腰周りの組み換えが簡単な着脱式・ベルトの途中から差せる後付式ホルダー採用

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腰ベルト
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 材質:
    高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)
  • ベルト通し幅:
    50mm
  • 商品詳細種別:
    着脱式工具差し

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA925TE-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA925TE-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA925TE-3

65×115×255(H)mm

1個

2,609( 2,870円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・腰周りの組み換えが簡単な着脱式
・ベルトの途中から差せる後付式ホルダー採用

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

着脱式工具差しの型番EA925TE-3のページです。
型番EA925TE-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

着脱式工具差し

着脱式工具差し

    ボストンバッグ(ショルダーベルト付)

    ボストンバッグ(ショルダーベルト付)

      50x50x139mm ツールポーチ

      50x50x139mm ツールポーチ

        320x130x470mm リュックサック

        320x130x470mm リュックサック

          320×120×380mm 電工ツールポーチ(21ポケット)

          320×120×380mm 電工ツールポーチ(21ポケット)

            190×110×250mm ツールポーチ

            190×110×250mm ツールポーチ

              150×80×205mm ツールポーチ

              150×80×205mm ツールポーチ

                ツールポーチ(ファブリックポリエステル)

                ツールポーチ(ファブリックポリエステル)

                  390×270×260mm ツールバッグ(15ポケット)

                  390×270×260mm ツールバッグ(15ポケット)

                    ツールバッグ(600デニール)

                    ツールバッグ(600デニール)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 1,640円 4,770円 3,840円 2,200円 10,420円 6,430円 5,350円 3,590円 11,900円 5,210円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 腰ベルト -
                      商品用途 ツールホルダー キャリーバッグ - キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ ツールバッグ
                      材質 高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造) ポリエステル(600デニール) ポリエステル(600デニール) 600Dポリエステル ファブリックポリエステル ポリエステル ポリエステル ファブリックポリエステル ナイロン、ファブリックポリエステル ポリエステル(600デニール)
                      ベルト通し幅 50mm - 45mm - - 65mm 65mm - - -
                      商品詳細種別 着脱式工具差し - リュックサック用ツールポーチ - - - - - - -

                      着脱式工具差しのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA925TE-1
                      EA925TE-2
                      EA925TE-4
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ

                      1,640円

                      ( 1,804円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      65×80×235(H)mm

                      2,060円

                      ( 2,266円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      65×100×255(H)mm

                      3,198円

                      ( 3,518円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      110×100×255(H)mm

                      ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました