(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ ツールバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスコ ツールバッグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,500円
税込単価
13,750円

【商品仕様】・材質…キャンバス生地+底面スウェード素材・サイズ…550(W)×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • サイズ:
    550(W)×240(D)×300(H)mm
  • 材質:
    本体:キャンバス生地 、底面:スエード、 持ち手:トップグレインレザー

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA925C-26 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA925C-26

1個

12,500( 13,750円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…キャンバス生地+底面スウェード素材
・サイズ…550(W)×240(D)×300(H)mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ ツールバッグの型番EA925C-26のページです。
型番EA925C-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ ツールバッグ

エスコ ツールバッグ

    500x160x160mm手提げバッグ

    500x160x160mm手提げバッグ

      250x150mm 多目的バッグ(スエード革)

      250x150mm 多目的バッグ(スエード革)

        330x140x160mm コンビバッグ(2個組)

        330x140x160mm コンビバッグ(2個組)

          70x50mm 小物袋

          70x50mm 小物袋

            600x260x320mm ボストンバッグ

            600x260x320mm ボストンバッグ

              400x120x300mm ビジネスバッグ(本革製)

              400x120x300mm ビジネスバッグ(本革製)

                510x170x160mm ツールバッグ

                510x170x160mm ツールバッグ

                  200x75x135mm ヒップポーチ(カラビナ付)

                  200x75x135mm ヒップポーチ(カラビナ付)

                    400x105x150mmウエストポーチ

                    400x105x150mmウエストポーチ

                      305x216x356mmツールバッグ

                      305x216x356mmツールバッグ

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 12,500円 1,120円 2,690円 5,140円 1,010円 5,400円 51,200円 2,900円 2,210円 1,830円 12,100円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ -
                        商品用途 ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ - キャリーバッグ ツールバッグ
                        サイズ 550(W)×240(D)×300(H)mm - 250×150(H)mm ブラック:330(W)×140(D)×160(H)mm、ベージュ:300(W)×100(D)×120(H)mm - 600(W)×260(D)×320(H)mm 400(W)×120(D)×300(H)mm 510×170×160(H)mm 200(W)×75(D)×135(H)mm 200(W)×60(D)×150(H)mm -
                        材質 本体:キャンバス生地 、底面:スエード、 持ち手:トップグレインレザー ポリエステル スエード革 ファブリックポリエステル キャンバス生地 ナイロン - 表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工 ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル ポリエステル(1680デニール) ポリエステル

                        エスコ ツールバッグのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました