(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ[8ポケット]ツールポーチ EA925CC-13

エスコ[8ポケット]ツールポーチ EA925CC-13

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,160円
税込単価
6,776円

【商品仕様】・材質…羊革・サイズ…260×120×265(H)mm・ベルト通し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA925CC-13 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ腰ベルト商品用途ツールバッグ
サイズ260×120×265(H)mm材質羊革
ベルト通し幅60mm - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA925CC-13

1個

6,160( 6,776円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…羊革
・サイズ…260×120×265(H)mm
・ベルト通し幅…60mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ[8ポケット]ツールポーチ EA925CC-13の型番EA925CC-13のページです。
型番EA925CC-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ[8ポケット]ツールポーチ EA925CC-13

エスコ[8ポケット]ツールポーチ EA925CC-13

    エスコ[8ポケット]ツールポーチ EA925CC-11

    エスコ[8ポケット]ツールポーチ EA925CC-11

      電工袋2段

      電工袋2段

        電工袋3段

        電工袋3段

          180x150x210mm腰袋

          180x150x210mm腰袋

            480x400x150mm トートバッグ

            480x400x150mm トートバッグ

              エスコ 腰袋(材質:キャンバス生地)

              エスコ 腰袋(材質:キャンバス生地)

                職人作 スリット式帆布腰袋 黒

                職人作 スリット式帆布腰袋 黒

                  900x250x700mm ボストンバッグ(カーキ/特大)

                  900x250x700mm ボストンバッグ(カーキ/特大)

                    215x100x250mm ツールポーチ

                    215x100x250mm ツールポーチ

                      330x190x500mm リュックサック

                      330x190x500mm リュックサック

                        革製ビスポケット四角型

                        革製ビスポケット四角型

                          300x360x130mm トートバッグ(キャンバス)

                          300x360x130mm トートバッグ(キャンバス)

                            メーカー エスコ エスコ コヅチ コヅチ エスコ エスコ エスコ 職人作 エスコ エスコ エスコ SK-11 エスコ
                            通常価格 6,160円 5,510円 2,414円 2,620円 2,010円 940円 1,760円 2,855円 9,240円 9,700円 8,820円 936円 2,200円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 3日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト -
                            商品用途 ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ - キャリーバッグ
                            サイズ 260×120×265(H)mm 270×120×255(H)mm - - 180×150×210(H)mm 480(W)×150(D)×400(H)mm - - 900×250×700mm - 330(W)×190(D)×500(H)mm - 300×130×360(H)mm
                            材質 羊革 羊革 - - ポリエステル(600デニール) コットン100% キャンバス生地 - ナイロン 牛革 ナイロン - キャンバス生地
                            ベルト通し幅 60mm 65mm - - 85mm - 50mm - - 50mm - - -

                            エスコ[8ポケット]ツールポーチ EA925CC-13のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト