(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50x50x139mm ツールポーチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

50x50x139mm ツールポーチ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,840円
税込単価
4,224円

エスコのツールポーチ。かがんでも動きの邪魔にならないコンパクトモデル。材質:ポ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエステル(600デニール)
  • ベルト通し幅:
    45mm
  • サイズ(W×D×H):
    50×50×139mm
  • 商品詳細種別:
    リュックサック用ツールポーチ

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA925DB-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
商品用途
その他
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA925DB-4

腰ベルト
ツールホルダー
-
カモフラージュ

1個

3,840( 4,224円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコのツールポーチ。
かがんでも動きの邪魔にならないコンパクトモデル。
材質:ポリエステル(600デニール)
ベルト通し幅:45mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50x50x139mm ツールポーチの型番EA925DB-4のページです。
型番EA925DB-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50x50x139mm ツールポーチ

50x50x139mm ツールポーチ

    305x216x356mmツールバッグ

    305x216x356mmツールバッグ

      エスコ 108×190mmツールポーチ EA925CC-15

      エスコ 108×190mmツールポーチ EA925CC-15

        エスコ ツールホルダー EA925CC-20

        エスコ ツールホルダー EA925CC-20

          エスコ ツールホルダー EA925CC-22

          エスコ ツールホルダー EA925CC-22

            ツールホルダー用フレキシブルフック

            ツールホルダー用フレキシブルフック

              450x60x240mmツールポーチ(ベルト付)

              450x60x240mmツールポーチ(ベルト付)

                450x90x270mmツールポーチ(ベルト付)

                450x90x270mmツールポーチ(ベルト付)

                  100x 45x180mm ツールホルダー(4ポケット)

                  100x 45x180mm ツールホルダー(4ポケット)

                    155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付)

                    155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付)

                      エスコ 108×190mmツールポーチ EA925CC-14

                      エスコ 108×190mmツールポーチ EA925CC-14

                        254x102x267mm ツールポーチ(ベルト付)

                        254x102x267mm ツールポーチ(ベルト付)

                          ツールホルダー(牛革)

                          ツールホルダー(牛革)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,840円 12,100円 2,030円 1,690円 1,300円 650円 1,650円 1,767円 1,950円 2,139円 2,310円 4,850円 1,950円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            材質 ポリエステル(600デニール) ポリエステル 羊革 羊革 羊革 スチール ポリエステル(1680デニール) ポリエステル(1680デニール) ファブリックポリエステル ポリエステル(1680デニール) 羊革 ポリエステル(600デニール) 牛革
                            ベルト通し幅 45mm - 50mm 58mm 58mm - - - 70mm - 50mm - 50mm
                            サイズ(W×D×H) 50×50×139mm 305×216×356mm - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 リュックサック用ツールポーチ - - - - フレキシブルフック - - - - - - -

                            50x50x139mm ツールポーチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました