(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水クッションポーチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水クッションポーチ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,250円
税込単価
5,775円

・TPUメンブレンを貼り付けた完全防水生地と衝撃を吸収するクッション素材・国際...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • 詳細2:
    国際防水保護等級IPX4合格
  • 材質:
    210DTPUラミネートナイロン

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA925FG-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内寸
重量(g)
収納例
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA925FG-1

110×110×120(H)mm
-
-

1個

5,250( 5,775円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・TPUメンブレンを貼り付けた完全防水生地と衝撃を吸収するクッション素材
・国際防水保護等級IPX4に合格

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水クッションポーチの型番EA925FG-1のページです。
型番EA925FG-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水クッションポーチ

防水クッションポーチ

    330x190x500mm リュックサック

    330x190x500mm リュックサック

      440×310×140mmビジネバッグ(リュック兼用)

      440×310×140mmビジネバッグ(リュック兼用)

        480x 620mm 防水バッグ

        480x 620mm 防水バッグ

          320x400x150mmリュックサック(オレンジ反射テープ付)

          320x400x150mmリュックサック(オレンジ反射テープ付)

            410x310x120mmビジネスバッグ

            410x310x120mmビジネスバッグ

              トートバッグ(キャンバス生地)

              トートバッグ(キャンバス生地)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 5,250円 8,820円 25,910円 2,231円 10,000円 5,000円 10,760円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                商品タイプ
                商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ
                詳細2 国際防水保護等級IPX4合格 - - - - - -
                材質 210DTPUラミネートナイロン ナイロン ナイロン(1680デニール)、テフロン加工 PVC ナイロン(420デニール)、PVC・反射材:ユニチカ「スパークライト」(オレンジ色) マイクロファイバーポリエスター キャンバス生地

                防水クッションポーチのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました