(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールロール(キャンバス生地)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールロール(キャンバス生地)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,600円 ~ 3,190円
税込価格
1,760円 ~ 3,509円

工具は別売です。【材質】10号帆布【ポケット数】10/16/20

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 材質:
    キャンバス生地
  • 商品詳細種別:
    ツールロール

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
ポケット数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300×300(H)
10

1個

1,600( 1,760円 )

1日目

一部当日出荷可能

450×260(H)
16

1個

1,760( 1,936円 )

1日目

一部当日出荷可能

600×300(H)
20

1個

2,640( 2,904円 )

1日目

一部当日出荷可能

600×380(H)
20

1個

3,190( 3,509円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

工具は別売です。
【材質】10号帆布
【ポケット数】10/16/20

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールロール(キャンバス生地)

ツールロール(キャンバス生地)

    ツールロール(カーキ)

    ツールロール(カーキ)

      エスコ ツールバッグ

      エスコ ツールバッグ

        携帯ケース 1ポケットタイプ

        携帯ケース 1ポケットタイプ

          ツールロール TTR-450

          ツールロール TTR-450

            ツールバッグ TTB-470Y

            ツールバッグ TTB-470Y

              ツールポーチ

              ツールポーチ

                520x200x230mmツールバッグ

                520x200x230mmツールバッグ

                  ツールバッグティストTBT-3500

                  ツールバッグティストTBT-3500

                    工具差し B-740

                    工具差し B-740

                      WORKMASTER-α コンパクトポケット

                      WORKMASTER-α コンパクトポケット

                        WORKMASTER ツールバッグM WM-2600

                        WORKMASTER ツールバッグM WM-2600

                          70x50mm 小物袋

                          70x50mm 小物袋

                            メーカー エスコ エスコ エスコ EDWIN(エドウィン) トラスコ中山 トラスコ中山 KLEIN TOOLS エスコ リングスター ホーザン WORKMASTER-A ワークマスター エスコ
                            通常価格 1,600円 2,110円 12,500円 1,400円 2,162円 5,610円 4,418円 14,000円 3,972円 2,795円 866円 2,020円 1,010円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ - 腰ベルト
                            商品用途 ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ - ツールバッグ - キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ パーツケース ツールホルダー ツールバッグ ツールバッグ
                            材質 キャンバス生地 キャンバス生地 本体:キャンバス生地 、底面:スエード、 持ち手:トップグレインレザー - - - - ポリエステル - - - - キャンバス生地
                            商品詳細種別 ツールロール ツールロール - - - - - - - - - - -

                            ツールロール(キャンバス生地)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました