(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

着脱式ツールホルダー(カラビナ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

着脱式ツールホルダー(カラビナ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,320円
税込単価
3,652円

・ベルトを外さず途中から挿せる後付式・工具が滑らない凹溝付ゲート

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腰ベルト
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 材質:
    本体:アルミ、嵌合部:スチール、バネ部:ステン
  • ベルト通し幅:
    50mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA925TC-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
カラビナ全長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA925TC-1

48.5×80×96(H)mm
90mm

1個

3,320( 3,652円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ベルトを外さず途中から挿せる後付式
・工具が滑らない凹溝付ゲート

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

着脱式ツールホルダー(カラビナ)の型番EA925TC-1のページです。
型番EA925TC-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

着脱式ツールホルダー(カラビナ)

着脱式ツールホルダー(カラビナ)

    48.5x93x113mm着脱式ツールホルダー(カラビナ/折畳)

    48.5x93x113mm着脱式ツールホルダー(カラビナ/折畳)

      着脱式ツールホルダー

      着脱式ツールホルダー

        着脱式ツールホルダー(カラビナダブル)

        着脱式ツールホルダー(カラビナダブル)

          [5ポケット]ツールポーチ(ベルト付)

          [5ポケット]ツールポーチ(ベルト付)

            ショルダーベルト パット付

            ショルダーベルト パット付

              130x 75mm ツールホルダー

              130x 75mm ツールホルダー

                450x60x240mmツールポーチ(ベルト付)

                450x60x240mmツールポーチ(ベルト付)

                  エスコ[8ポケット]ツールポーチ EA925CC-13

                  エスコ[8ポケット]ツールポーチ EA925CC-13

                    ペンチケース ツイン

                    ペンチケース ツイン

                      エスコ 108×190mmツールポーチ EA925CC-14

                      エスコ 108×190mmツールポーチ EA925CC-14

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ E-Value エスコ エスコ エスコ EDWIN(エドウィン) エスコ
                        通常価格 3,320円 3,740円 2,060円 4,160円 8,350円 577円 1,106円 1,650円 6,160円 1,741円 2,310円
                        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト - 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト
                        商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールバッグ - ツールホルダー ツールバッグ ツールバッグ - ツールバッグ
                        材質 本体:アルミ、嵌合部:スチール、バネ部:ステン 本体:アルミ、嵌合部:スチール、バネ部:ステン 本体:アルミ、嵌合部:スチール 本体:アルミ、嵌合部:スチール、バネ部:ステン ポリエステル - ポリプロピレン ポリエステル(1680デニール) 羊革 - 羊革
                        ベルト通し幅 50mm 50mm 50mm 50mm - - - - 60mm - 50mm

                        着脱式ツールホルダー(カラビナ)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました