(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

48.5x93x113mm着脱式ツールホルダー(カラビナ/折畳)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

48.5x93x113mm着脱式ツールホルダー(カラビナ/折畳)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,740円
税込単価
4,114円

【商品仕様】・材質…本体:アルミ、嵌合部:スチール、バネ部:ステン・カラビナ全...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腰ベルト
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 重量:
    144g
  • サイズ:
    48.5×93×113(H)mm
  • 材質:
    本体:アルミ、嵌合部:スチール、バネ部:ステン
  • ベルト通し幅:
    50mm
  • カラビナ全長:
    113mm
  • カラビナ開口幅:
    27mm
  • 取付け工具重量:
    3kgまで
  • メーカー型番:
    SFKHA-CLF
  • メーカー:
    TJMデザイン(TaJIma)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA925TC-9 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA925TC-9

1個

3,740( 4,114円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:アルミ、嵌合部:スチール、バネ部:ステン
・カラビナ全長…113mm
・ベルトを外さず途中から挿せる後付式
・カチッと折りたたみができる高耐久可倒構造
・サイズ…48.5×93×113(H)mm
・ベルト通し幅…50mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

48.5x93x113mm着脱式ツールホルダー(カラビナ/折畳)の型番EA925TC-9のページです。
型番EA925TC-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

48.5x93x113mm着脱式ツールホルダー(カラビナ/折畳)

48.5x93x113mm着脱式ツールホルダー(カラビナ/折畳)

    着脱式ツールホルダー(カラビナ)

    着脱式ツールホルダー(カラビナ)

      着脱式ツールホルダー(カラビナダブル)

      着脱式ツールホルダー(カラビナダブル)

        540x380x230mm リュックサック EA927BH-61

        540x380x230mm リュックサック EA927BH-61

          108x 38x178mm ツールホルダー

          108x 38x178mm ツールホルダー

            152x 38x254mm ツールホルダー

            152x 38x254mm ツールホルダー

              508x305x406mm ツールバッグ

              508x305x406mm ツールバッグ

                180x55x130mm ヒップポーチ(カラビナ付)

                180x55x130mm ヒップポーチ(カラビナ付)

                  360x240x500mm リュックサック(OD) EA927C-6

                  360x240x500mm リュックサック(OD) EA927C-6

                    200x155x250mm着脱式腰袋

                    200x155x250mm着脱式腰袋

                      470x310x150mm/19Lリュックサック(グレー)

                      470x310x150mm/19Lリュックサック(グレー)

                        ペンチサック3段

                        ペンチサック3段

                          グローブキャッチャー GGシリーズ

                          グローブキャッチャー GGシリーズ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ DBLTACT アズワン
                            通常価格 3,740円 3,320円 4,160円 4,800円 1,930円 3,000円 15,920円 2,380円 6,506円 6,790円 4,000円 697円 900円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~  
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト - 腰ベルト -
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー キャリーバッグ ツールホルダー ツールホルダー ツールバッグ - キャリーバッグ ツールホルダー キャリーバッグ ツールホルダー -
                            重量 144g - - - - - 2kg - - 425g - - -
                            サイズ 48.5×93×113(H)mm - - - - - 508(W)×305(D)×406(H)mm 180(W)×55(D)×130(H)mm - 200×155×250(H)mm - - -
                            材質 本体:アルミ、嵌合部:スチール、バネ部:ステン 本体:アルミ、嵌合部:スチール、バネ部:ステン 本体:アルミ、嵌合部:スチール、バネ部:ステン ポリエステル(600デニール) ポリエステル(600デニール) ポリエステル(600デニール) ポリエステル ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル ポリエステル600D(撥水加工) 高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造) ポリエスター - -

                            48.5x93x113mm着脱式ツールホルダー(カラビナ/折畳)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました