(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式]LED作業灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[充電式]LED作業灯

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
33,400円
税込単価
36,740円

【商品仕様】・〈セット内容〉…作業灯、7.2Vバッテリー、充電器・バッテリー…...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 明るさ(lm):
    450
  • 形状:
    フック付 / マグネット付
  • 電源:
    充電式
  • 重量:
    360g(本体のみ)
  • セット内容:
    作業灯・7.2Vバッテリー・充電器
  • メーカー:
    パナソニック
  • 作業灯サイズ:
    125×49×257(H)mm
  • 連続点灯:
    強:約2時間、中:約4時間、弱:約16時間
  • メーカー型番:
    EZ3720T-B※ESCOオリジナルセット品

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA758C-720S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758C-720S

1個

33,400( 36,740円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・〈セット内容〉…作業灯、7.2Vバッテリー、充電器
・バッテリー…7.2V
・作業灯サイズ…125×49×257(H)mm
・重量…360g(本体のみ)
・上下、270度回転で照らす場所を自在に変えることができます。
・吊り下げフック付
・マグネットベース付
・明るさ…450ルーメン
・連続点灯…強:約2時間、中:約4時間、弱:約16時間

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]LED作業灯の型番EA758C-720Sのページです。
型番EA758C-720Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[充電式]LED作業灯

[充電式]LED作業灯

    [充電式]LED作業灯(本体)

    [充電式]LED作業灯(本体)

      乾電池式ミニスティックライト SLW-71SMD-DB

      乾電池式ミニスティックライト SLW-71SMD-DB

        充電式LEDワークライト

        充電式LEDワークライト

          長谷川 LED作業灯EWL-3専用赤色カバー

          長谷川 LED作業灯EWL-3専用赤色カバー

            充電式ハンドライト用

            充電式ハンドライト用

              EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト スクエアミニ

              EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト スクエアミニ

                メーカー エスコ エスコ SK-11 マキタ 長谷川電機工業 嵯峨電機工業 メテックス
                通常価格 33,400円 17,060円 2,366円 4,981円 1,248円 12,630円 1,765円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   1日目  
                商品の種類 LED LED LED LED その他 その他 -
                明るさ(lm) 450 450 (メインライト)最大120・(トップライト)50 - - - 50
                形状 フック付 / マグネット付 フック付 / マグネット付 フック付 / マグネット付 フック付 - - -
                電源 充電式 充電式 電池式 充電式 - - -
                重量 360g(本体のみ) 360g(本体のみ) - - - - -

                [充電式]LED作業灯のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました