(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

着脱式ツールホルダー(カラビナダブル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

着脱式ツールホルダー(カラビナダブル)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,160円
税込単価
4,576円

・ベルトを外さず途中から挿せる後付式・工具が干渉しにくい八の字配置

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腰ベルト
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 材質:
    本体:アルミ、嵌合部:スチール、バネ部:ステン
  • ベルト通し幅:
    50mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA925TC-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
カラビナ全長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA925TC-6

80×78×96(H)mm
90mm

1個

4,160( 4,576円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ベルトを外さず途中から挿せる後付式
・工具が干渉しにくい八の字配置

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

着脱式ツールホルダー(カラビナダブル)の型番EA925TC-6のページです。
型番EA925TC-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

着脱式ツールホルダー(カラビナダブル)

着脱式ツールホルダー(カラビナダブル)

    着脱式ツールホルダー(カラビナ)

    着脱式ツールホルダー(カラビナ)

      48.5x93x113mm着脱式ツールホルダー(カラビナ/折畳)

      48.5x93x113mm着脱式ツールホルダー(カラビナ/折畳)

        ペンチサック3段

        ペンチサック3段

          6号帆布 強力型工具袋

          6号帆布 強力型工具袋

            ドライバー2Pペンチ差し

            ドライバー2Pペンチ差し

              グローブキャッチャー GGシリーズ

              グローブキャッチャー GGシリーズ

                ペン型充電ドライバーケ−ス 深さ 175mm・190mm

                ペン型充電ドライバーケ−ス 深さ 175mm・190mm

                  簡易インパクトカバー

                  簡易インパクトカバー

                    ハンマーホルダー2P

                    ハンマーホルダー2P

                      スクレーパーケース

                      スクレーパーケース

                        200x155x250mm着脱式腰袋

                        200x155x250mm着脱式腰袋

                          508x305x406mm ツールバッグ

                          508x305x406mm ツールバッグ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ DBLTACT コヅチ DBLTACT アズワン DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT エスコ エスコ
                            通常価格 4,160円 3,320円 3,740円 697円 3,921円 657円 900円 767円 654円 537円 677円 6,790円 15,920円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト - 腰ベルト
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー キャリーバッグ ツールホルダー - ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールバッグ
                            材質 本体:アルミ、嵌合部:スチール、バネ部:ステン 本体:アルミ、嵌合部:スチール、バネ部:ステン 本体:アルミ、嵌合部:スチール、バネ部:ステン - - - - - - - - 高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造) ポリエステル
                            ベルト通し幅 50mm 50mm 50mm - - - - - - - - 50mm -

                            着脱式ツールホルダー(カラビナダブル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました