(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/72W作業灯/LED(スタンド付)

AC100V/72W作業灯/LED(スタンド付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
96,703円 83,164円
税込単価
106,373円 91,480円

【商品仕様】・電源…AC100V・電球…18W直管形LEDランプ×4本・電源仕...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 明るさ(lm):
    7200
  • 電源:
    充電式
  • コード長さ(m):
    10
  • 特殊用途:
    その他
  • 重量:
    16kg
  • サイズ:
    450×450×1710(H)mm(収納時:210×210×1760(H)mm)
  • 詳細1:
    キャスター径:Φ75mm
  • 電線仕様:
    VCT2.0mm2×3心
  • 電球:
    18W直管形LEDランプ×4本
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • メーカー型番:
    LLX-80K
  • 電源詳細:
    AC100V

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA814EL-10 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

AC100V/72W作業灯/LED(スタンド付) 取扱説明書1AC100V/72W作業灯/LED(スタンド付) 取扱説明書2AC100V/72W作業灯/LED(スタンド付) 取扱説明書3
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品の種類LED明るさ(lm)7200
電源充電式コード長さ(m)10
特殊用途その他重量16kg
サイズ450×450×1710(H)mm(収納時:210×210×1760(H)mm)詳細1キャスター径:Φ75mm
電線仕様VCT2.0mm2×3心電球18W直管形LEDランプ×4本
メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)メーカー型番LLX-80K
電源詳細AC100V - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA814EL-10

1個

96,703円

83,164

( 91,480円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V
・電球…18W直管形LEDランプ×4本
・電源仕様…VCT2.0mm2心
・屋内用
・キャスター径…直径75mm
・自在キャスター×4(内2個ストッパー付)
・フキュートビプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付
・屋内工事に最適なLED360°照射
・電球…18W×4個
・コード長…10m
・サイズ…450×450×1710(H)mm(収納時:210×210×1760(H)mm)
・重量…16kg
・明るさ…7200ルーメン

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AC100V/72W作業灯/LED(スタンド付)の型番EA814EL-10のページです。
型番EA814EL-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/72W作業灯/LED(スタンド付)

AC100V/72W作業灯/LED(スタンド付)

    AC100V/30W作業灯/LED(スタンド付)

    AC100V/30W作業灯/LED(スタンド付)

      LEDフレックスネックライト

      LEDフレックスネックライト

        LEDフラッシュライト ソリテール

        LEDフラッシュライト ソリテール

          フクロウ型停電灯

          フクロウ型停電灯

            LEDキーライト 2way

            LEDキーライト 2way

              PELICAN 1810 キーチェーンライト

              PELICAN 1810 キーチェーンライト

                [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

                [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

                  FENIX LEDライト E05

                  FENIX LEDライト E05

                    ラジオ付ライト

                    ラジオ付ライト

                      LED懐中電灯 DOP-280・DOP-290

                      LED懐中電灯 DOP-280・DOP-290

                        ハンドライト 100W HLT-100A

                        ハンドライト 100W HLT-100A

                          メーカー エスコ エスコ ペリカン マグライト 旭電機化成 ELPA朝日電器 ペリカン エスコ FENIXLIGHT ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 EARTH MAN
                          通常価格 96,703円 23,500円 16,191円 3,260円 1,989円 696円 1,594円 39,170円 2,129円 2,992円 696円 1,148円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 4日目   6日目   7日目   3日目  
                          商品の種類 LED LED - - - - - - - - - -
                          明るさ(lm) 7200 3000 - - - - - - - - - -
                          電源 充電式 充電式 - - - - - - - - - -
                          コード長さ(m) 10 5 - - - - - - - - - -
                          特殊用途 その他 防水 - - - - - - - - - -

                          AC100V/72W作業灯/LED(スタンド付)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          最近見た商品

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト