(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/30W作業灯/LED(スタンド付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/30W作業灯/LED(スタンド付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
23,500円 20,562円
税込単価
25,850円 22,618円

【商品仕様】・3000ルーメンの明るくて大きなスタンド付の作業灯です。・ライト...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 明るさ(lm):
    3000
  • 電源:
    充電式
  • コード長さ(m):
    5
  • 特殊用途:
    防水
  • 重量:
    本体:3.6kg、スタンド:1600g
  • サイズ:
    本体:240×90×240(H)mm、スタンド:伸縮:1130~2100(H)mm、最低高:1118mm
  • 材質:
    アルミ
  • 電線仕様:
    VCTF0.75mm2×2心
  • 防水性能:
    IP67(防雨型)
  • 電球:
    LED球 30W
  • 付属品:
    ノブスター:M10×80ワッシャー・スプリングワッシャー各1個
  • 耐荷重:
    約30kg
  • セット内容:
    LED作業灯(1灯)、作業灯スタンド(1灯用)
  • 電源詳細:
    AC100V(50/60Hz)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA814RE-230 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA814RE-230

1個

23,500円

20,562

( 22,618円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・3000ルーメンの明るくて大きなスタンド付の作業灯です。
・ライトは角をゴムで保護している為、衝撃に強い構造になっています。
・電源…AC100V(50/60Hz)
・電球…LED球
・高さ…1130/2100mm
・電線仕様…VCTF0.75mm2×2心
・防雨型
・防水性能…IP67
・電球…30W
・コード長…5m
・サイズ…240×90×240(H)mm
・重量…3.6kg
・明るさ…3000ルーメン

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/30W作業灯/LED(スタンド付)の型番EA814RE-230のページです。
型番EA814RE-230に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/30W作業灯/LED(スタンド付)

AC100V/30W作業灯/LED(スタンド付)

    [充電式]作業灯/LED(スタンド付)

    [充電式]作業灯/LED(スタンド付)

      [充電式]作業灯/LED EA814RT-2

      [充電式]作業灯/LED EA814RT-2

        LED懐中電灯 DOP-280・DOP-290

        LED懐中電灯 DOP-280・DOP-290

          [充電式]作業灯/LED(マグネット付)

          [充電式]作業灯/LED(マグネット付)

            LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

            LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

              [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(防水・黒

              [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(防水・黒

                LEDミニフラッシュライト 6灯 LL38PW

                LEDミニフラッシュライト 6灯 LL38PW

                  メーカー エスコ エスコ エスコ ELPA朝日電器 エスコ YAZAWA エスコ YAZAWA
                  通常価格 23,500円 43,088円 30,280円 696円 34,267円 1,353円 2,419円 1,440円
                  通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  商品の種類 LED LED LED - LED - - -
                  明るさ(lm) 3000 4000(最強)~800(最弱) 4000(最強)~800(最弱) - 4000(最強)~800(最弱) - - -
                  電源 充電式 充電式 充電式 - 充電式 - - -
                  コード長さ(m) 5 5 - - - - - -
                  特殊用途 防水 防水 防水 - 防水 - - -

                  AC100V/30W作業灯/LED(スタンド付)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました