(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式]作業灯/LED(スタンド付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[充電式]作業灯/LED(スタンド付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
43,088円
税込単価
47,397円

【商品仕様】・電源…AC100V(50/60Hz)、またはリチウムイオン電池・...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 明るさ(lm):
    4000(最強)~800(最弱)
  • 電源:
    充電式
  • コード長さ(m):
    5
  • 特殊用途:
    防水
  • 重量:
    本体:2.8kg、スタンド:4.7kg
  • サイズ:
    本体:319×82×206(H)mm
  • 防水性能:
    IP65
  • 電球:
    COBLED球1灯
  • サイズ(mm):
    高さ:850~2000
  • 連続点灯時間:
    約1.5時間(4000lm)、約2時間(3200lm)、約3時間(2400lm)、約4時間(1600lm)、約8時間(800lm)
  • メーカー:
    TJMデザイン(TaJIma)
  • 消費電力:
    64.8W
  • 充電時間:
    約4時間
  • メーカー型番:
    ※ESCOオリジナルセット品
  • 電源詳細:
    AC100V(50/60Hz)、またはリチウムイオン電池
  • 機能:
    角度調整(90°)、5段階調光式、フリッカー対策回路、Bluetooth対応スピーカー内蔵、USB出力ポート(5V・1A)、キャリーハンドル

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA814RT-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA814RT-12

1個

43,088( 47,397円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V(50/60Hz)、またはリチウムイオン電池
・電球…COBLED球1灯
・充電時間…約4時間
・サイズ…本体:319×82×206(H)mm
・高さ…850/2000mm
・重量…本体:2.8kg、スタンド:4.7kg
・機能…角度調整(90°)、5段階調光式、フリッカー対策回路、Bluetooth対応スピーカー内蔵、USB出力ポート(5V・1A)、キャリーハンドル
・防水性能…IP65
・ACアダプター付
・建設現場や倉庫作業に
・Bluetooth対応スピーカーにより、スマートフォンとリンクさせてラジオや音楽の再生ができます。
・明るさ(lm)…4000(最強)/800(最弱)
・連続点灯…約1.5時間(4000lm)、約2時間(3200lm)、約3時間(2400lm)、約4時間(1600lm)、約8時間(800lm)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]作業灯/LED(スタンド付)の型番EA814RT-12のページです。
型番EA814RT-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[充電式]作業灯/LED(スタンド付)

[充電式]作業灯/LED(スタンド付)

    [充電式]作業灯/LED EA814RT-2

    [充電式]作業灯/LED EA814RT-2

      [充電式]作業灯/LED(マグネット付)

      [充電式]作業灯/LED(マグネット付)

        FENIX LEDライト TK22

        FENIX LEDライト TK22

          AC100V/30W作業灯/LED(スタンド付)

          AC100V/30W作業灯/LED(スタンド付)

            LEDライト 1910/1920

            LEDライト 1910/1920

              [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

              [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

                ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

                ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

                  首振りLEDライト 600LM 充電式

                  首振りLEDライト 600LM 充電式

                    [充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒)

                    [充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒)

                      LED懐中電灯 DOP-280・DOP-290

                      LED懐中電灯 DOP-280・DOP-290

                        LEDランタンLKL-1000GN

                        LEDランタンLKL-1000GN

                          メーカー エスコ エスコ エスコ FENIXLIGHT エスコ ペリカン エスコ イチネンアクセス NICRON エスコ ELPA朝日電器 アズワン
                          通常価格 43,088円 30,280円 34,267円 8,247円 23,500円 8,416円 8,440円 7,540円 4,051円 14,500円 696円 2,000円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 7日目   8日目~   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目  
                          商品の種類 LED LED LED - LED - - - - - - -
                          明るさ(lm) 4000(最強)~800(最弱) 4000(最強)~800(最弱) 4000(最強)~800(最弱) - 3000 - - - - - - -
                          電源 充電式 充電式 充電式 - 充電式 - - - - - - -
                          コード長さ(m) 5 - - - 5 - - - - - - -
                          特殊用途 防水 防水 防水 - 防水 - - - - - - -

                          [充電式]作業灯/LED(スタンド付)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました