(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式]作業灯/LED(マグネット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[充電式]作業灯/LED(マグネット付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
34,267円
税込単価
37,694円

【商品仕様】・電源…AC100V(50/60Hz)、またはリチウムイオン電池・...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 明るさ(lm):
    4000(最強)~800(最弱)
  • 電源:
    充電式
  • 特殊用途:
    防水
  • 重量:
    3.17kg
  • サイズ:
    319×120×220(H)mm
  • 防水性能:
    IP65
  • 電球:
    COBLED球1灯
  • 連続点灯時間:
    約1.5時間(明るさ4000lm)、約2時間(明るさ32000lm)、約3時間(明るさ2400lm)、約4時間(明るさ1600lm)、約8時間(800lm)
  • メーカー:
    TJMデザイン(TaJIma)
  • 充電時間:
    約4時間
  • メーカー型番:
    ※ESCOオリジナルセット品
  • 電源詳細:
    AC100V(50/60Hz)、またはリチウムイオン電池
  • 機能:
    角度調整(90°)、5段階調光式、フリッカー対策回路、Bluetooth対応スピーカー内蔵、USB出力ポート(5V・1A)、キャリーハンドル

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA814RT-16 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA814RT-16

1個

34,267( 37,694円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V(50/60Hz)、またはリチウムイオン電池
・電球…COBLED球1灯
・充電時間…約4時間
・サイズ…319×120×220(H)mm
・重量…3.17kg
・機能…角度調整(90°)、5段階調光式、フリッカー対策回路、Bluetooth対応スピーカー内蔵、USB出力ポート(5V・1A)、キャリーハンドル
・防水性能…IP65
・ACアダプター、マグネットベース付
・建設現場や倉庫作業に
・Bluetooth対応スピーカーにより、スマートフォンとリンクさせてラジオや音楽の再生ができます。
・明るさ(lm)…4000(最強)/800(最弱)
・連続点灯…約1.5時間(明るさ4000lm)、約2時間(明るさ3200Olm)、約3時間(明るさ2400lm)、約4時間(明るさ1600lm)、約8時間(800lm)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]作業灯/LED(マグネット付)の型番EA814RT-16のページです。
型番EA814RT-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[充電式]作業灯/LED(マグネット付)

[充電式]作業灯/LED(マグネット付)

    [充電式]作業灯/LED(スタンド付)

    [充電式]作業灯/LED(スタンド付)

      [充電式]作業灯/LED EA814RT-2

      [充電式]作業灯/LED EA814RT-2

        FENIX LEDライト TK22

        FENIX LEDライト TK22

          ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

          ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

            LEDライト 1910/1920

            LEDライト 1910/1920

              ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

              ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

                ラジオ付ライト

                ラジオ付ライト

                  ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付

                  ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付

                    首振りLEDライト 600LM 充電式

                    首振りLEDライト 600LM 充電式

                      ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

                      ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

                        [充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒)

                        [充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ FENIXLIGHT イチネンアクセス ペリカン イチネンアクセス ELPA朝日電器 イチネンアクセス NICRON イチネンアクセス エスコ
                          通常価格 34,267円 43,088円 30,280円 8,247円 3,183円 8,416円 7,540円 2,992円 3,437円 4,051円 3,227円 14,500円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   7日目   6日目   7日目   8日目~   7日目   1日目   当日出荷可能
                          商品の種類 LED LED LED - - - - - - - - -
                          明るさ(lm) 4000(最強)~800(最弱) 4000(最強)~800(最弱) 4000(最強)~800(最弱) - - - - - - - - -
                          電源 充電式 充電式 充電式 - - - - - - - - -
                          特殊用途 防水 防水 防水 - - - - - - - - -
                          重量 3.17kg 本体:2.8kg、スタンド:4.7kg 2.8kg - - - - - - - - -

                          [充電式]作業灯/LED(マグネット付)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました