(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
980円
税込単価
1,078円

【商品仕様】・光源…白色LED球1灯・明るさ…140ルーメン・使用電池…単1電...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 最大点灯時間(h):
    5
  • 電源:
    乾電池単1
  • 重量:
    517g(本体のみ)
  • サイズ:
    Φ56×256mm
  • 明るさ:
    140ルーメン
  • 照射距離:
    120m
  • 照射パターン:
    点灯
  • 電源詳細:
    単1×2本(別売)
  • ボディ材質:
    アルミ合金
  • LED色:
    白色1灯

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA758RP-3A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758RP-3A

1個

980( 1,078円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・光源…白色LED球1灯
・明るさ…140ルーメン
・使用電池…単1電池×2本(別売)
・電池寿命…連続使用5時間
・集光
・照射パターン…点灯
・照射距離…120m
・サイズ…直径56×256mm
・重量…517g(本体のみ)
・ボディ材質…アルミ合金

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)の型番EA758RP-3Aのページです。
型番EA758RP-3Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)

[単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)

    [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

    [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 980円 8,440円
      通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
      商品タイプ LED型 LED型
      種類 ハンディタイプ ストラップタイプ
      最大点灯時間(h) 5 202(弱) / 8(強)
      電源 乾電池単1 乾電池単3
      重量 517g(本体のみ) 176g(電池含)

      [単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)のレビュー

      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
      携帯用
      評価 5.0満足度:5.02021/03/03
      携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました