(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[AAAAx3本] フラッシュライト/LED

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[AAAAx3本] フラッシュライト/LED

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,080円 ~ 4,390円
税込価格
4,488円 ~ 4,829円

1.6km先からでも視認可能なので、信号ライトとして最適です。マーカーと同じく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ペンタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    24
  • 電源:
    特殊
  • 詳細1:
    保護キャップ付
  • 詳細2:
    散光
  • 重量:
    32g(電池含)
  • サイズ:
    Φ10×158mm
  • 材質:
    アルミニウム
  • 防水性能:
    IPX4
  • 明るさ:
    11ルーメン
  • 照射パターン:
    ノーマルビーム(固定)
  • 電源詳細:
    AAAA×3本(付属)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シルバー

1個

4,390( 4,829円 )

1日目

一部当日出荷可能

ブラック

1個

4,080( 4,488円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

1.6km先からでも視認可能なので、信号ライトとして最適です。
マーカーと同じくらいのサイズでポケットにすっぽり収まります。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[AAAAx3本] フラッシュライト/LED

[AAAAx3本] フラッシュライト/LED

    [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

    [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

      [単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)

      [単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)

        [充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒)

        [充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒)

          [単3x1本]フラッシュライト/LED(シルバー)

          [単3x1本]フラッシュライト/LED(シルバー)

            ラジオ付ライト

            ラジオ付ライト

              [充電式]フラッシュライト/LED・[EA758FK-56用]充電池

              [充電式]フラッシュライト/LED・[EA758FK-56用]充電池

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ELPA朝日電器 エスコ
                通常価格 4,080円 8,440円 980円 14,500円 960円 2,992円 3,160円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能
                商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 -
                種類 ペンタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ ペンタイプ ペンタイプ ストラップタイプ -
                特殊用途 防水 防水 - 防水 防水 防滴 -
                最大点灯時間(h) 24 202(弱) / 8(強) 5 1.5(強) / 3.5(弱) 5(弱) / 15(点滅) / 1.6(強) - -
                電源 特殊 乾電池単3 乾電池単1 充電池 乾電池単3 乾電池単3 -

                [AAAAx3本] フラッシュライト/LEDのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました