(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,390円
税込単価
14,729円

【商品仕様】・光源…白色LED球、赤色LED球、緑色LED球(切替式)※LED...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ペンタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    2(強) / 11(弱)
  • 電源:
    乾電池単3
  • 重量:
    184g(電池含)
  • サイズ:
    Φ31×163mm
  • 材質:
    本体:アルミニウム合金、オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート
  • 防水性能:
    IPX7
  • 明るさ:
    358ルーメン(強)、35ルーメン(弱)
  • 照射距離:
    190m(強)、57m(弱)
  • 電源詳細:
    単3×2本(付属)
  • LED色:
    白色、赤色、緑色(切替式)
  • メーカー:
    PELICANPRODUCTS
  • メーカー型番:
    2370B

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA758VE-10A 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

[単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑) 取扱説明書1[単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑) 取扱説明書2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758VE-10A

1個

13,390( 14,729円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・光源…白色LED球、赤色LED球、緑色LED球(切替式)
※LED球に替球はありません。
・明るさ…358ルーメン(強)、35ルーメン(弱)
・使用電池…単3×2本(テスト電池付属)
・電池寿命…約2時間(強)、約11時間(弱)
・照射距離…約190m(強)、約57m(弱)
・サイズ…直径31×163mm
・重量…184g(電池含)
・材質…本体:アルミニウム合金、オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート
・防水性能…IPX7
・散光
・ハイカーボンスチール製クリップ付
・白色LEDのみ明るさ強弱パターン切替可能
・ヘッド部分のダイヤルを回して、白色、赤色、緑色に切替可能。
・航空機にも使用されるアルミニウム合金製なので頑丈です。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

[単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)の型番EA758VE-10Aのページです。
型番EA758VE-10Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

[単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

    MAGLITE LED フラッシュライト ML25

    MAGLITE LED フラッシュライト ML25

      PELICAN 2360 LEDライト 375lm

      PELICAN 2360 LEDライト 375lm

        SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FL

        SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FL

          LEDフラッシュライト マグライトXL

          LEDフラッシュライト マグライトXL

            [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

            [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

              メーカー エスコ マグライト ペリカン SIGHTRON マグライト エスコ
              通常価格 13,390円 5,650円 16,435円 4,689円 11,030円 39,170円
              通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目   1日目   2日目   当日出荷可能
              商品タイプ LED型 LED型 - LED型 LED型 LED型
              種類 ペンタイプ ハンディタイプ - ハンディタイプ ペンタイプ ハンディタイプ
              特殊用途 防水 - - 防水 その他 防水
              最大点灯時間(h) 2(強) / 11(弱) - 強:2時間30分/弱:13時間 / 2時間30分(強)/13時間(弱) - - 5(弱) / 2.5(中) / 3(点滅) / 1.5(強)
              電源 乾電池単3 アルカリ乾電池単2 乾電池単3 乾電池単3 アルカリ乾電池単4 充電池

              [単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました